ケーブル作動式位置センサ DV301

ケーブル作動式位置センサ

TE Connectivity (TE) のケーブル作動式位置センサはオートメーション、商用車両、医療、試験および測定用途でその信頼性が実証されており、取り付けが容易で、2 ~ 1,700 インチ (50 ~ 43,000 mm) の線形位置測定を必要とする用途に指定されています。

製品の特長:

TE のストリング式ポテンショメータのポートフォリオが備える各種機能
  • OEM 用途向けの標準、在庫パッケージ、およびカスタム設計能力
  • 屋内および屋外での測定範囲が最大 43 メートルの産業用パッケージ
  • アナログ電圧出力: 4 ~ 20 mA、分圧器、0 ~ 5 V、0 ~ 10 V、±5 Vdc、および ±10 Vdc
  • デジタル出力: DeviceNet、インクリメンタル エンコーダ、および RS232
  • コンパクトで経済的な用途向けの頑丈な金属ハウジングとプラスチック パッケージ
  • 狭いスペース要件で OEM ニーズに対応するオープン フレーム設計
  • 試験および測定用の 0.05 % の精度と 0.02 % の再現性を持つ高精度パッケージ

IP68

標準設計は IP68 ハウジングで利用可能

1700

最大 1700 インチのフル ストローク レンジ

255°F

最高使用温度は 255°F (121°C)