流量スイッチ センサ

流量スイッチ センサ

TE は家電、医療、自動車、工業、冷暖房の用途に使用される、頑丈な流量スイッチを製造しています。

流量の検知。 当社の流量スイッチは、頑丈な真鍮ハウジング製で少量の水でも作動することから、熱湯および冷水の飲料水に適しています。  これらのセンサは通常適切に定められたれた水路内、すなわち流動媒体の中に直接取り付けられます。当社の流量スイッチは、水管理、発電シャワー、セントラル ヒーティング システム、循環ポンプ保護、冷却および漏出検知などの用途用に設計されています。  リード スイッチの信頼性と、取り付けの容易さが特長です。 材料には PPE・真鍮・および耐久性と素材の親和性のためにガラス充填 PPS を使用しています。

FS-90/1
FS-05 / FS-06
FS-01
FCS シリーズ