位置センサ

位置センサは、対象物の動きを検知して、処理、伝送または制御に適した信号に変換するデバイスです。TE Connectivity (TE) は、産業用線形および角度位置センサ、傾斜および液面センサを製造する最先端の企業です。誘導、電位差、磁気抵抗、ホール効果、リード スイッチ、電解および容量性検知など、当社の中核技術を取り入れた既製およびカスタムのセンシング ソリューションが用意されています。高度な設計・製造技術により、自動車、発電、海底、油圧、医療、HVACR、プロセス制御、ファクトリー オートメーション、セキュリティ システム、ミリタリ/航空宇宙および原子力など、多岐にわたる過酷な用途に対応する、信頼性とコスト効果に優れたソリューションを実現しています。TE の位置センサには、アナログ出力とデジタル出力が用意されています。当社の包括的な信号調整機器は、OEM とエンドユーザの固有のニーズに対応します。