圧電センサ

ピエゾ センサ

TE Connectivity (TE) のピエゾ フィルム センサは、幅広い市場と用途に適した耐久性の高い振動センサ・加速度計・動的スイッチ素子を提供します。フィルム・ケーブル・小型素子を採用した標準パッケージおよびカスタマイズ パッケージなど、様々なタイプのピエゾ センサをご利用いただけます。

製品の特長:

ピエゾ ソリューション
  • フレキシブルかつ軽量
  • 動作温度範囲 -40°C ~ +85°C
  • 広い周波数レンジおよびダイナミック レンジ
  • 優れた機械的強度および耐衝撃性
  • 電気的・機械的変換に対応
  • さまざまな厚さとサイズから選択可能

±20%

精度

+85°C

最大動作温度

オレンジ色罫線

改ざん検知: 安全性に優れたデータ ストレージ エンクロージャには、物理的改ざんを検知して、システムとそのデータを保護するための信頼できる効果的な手段が必要です。TE Connectivity (TE) の改ざん検知センサは、物理データの保護に高度なセキュリティ ソリューションを提供します。

オレンジ色罫線