中空軸タイプレゾルバ

よりスマートなモータのためのレゾルバ

オートメーションの進化による、検出角度の増加に対応可能なセンサ中空軸タイプレゾルバは、長い間市場において独自のポジションを確立し、現在では、多くの最新型高精度制御システムに使用されています。TE のレゾルバにより、モータ用途の効率がどのように向上するのかの詳細をご覧ください。

信頼性と高精度。 中空軸タイプレゾルバは、その設計上の特長により、平均を超える寿命を提供します。信頼性、高精度および省スペースがその優れた特徴です。過酷な環境条件下でも、十分な機能を発揮します。レゾルバの機械構造は、固定ステータ部と回転ロータ部で構成されています。電気的には、このロータ部に電力を供給するトランスと角度を判断する二次トランスで構成されています。世界最大級のセンサおよび接続機器企業、TE Connectivity が提供するレゾルバの製品群は、お客様の固有の要件に応じた、幅広いサーボ モータ コネクタとの接続と追加のセンサの適用ができます。
 

360°

絶対角情報 (度数)

20000

最大回転速度 (rpm)

150

最大動作温度範囲 (摂氏)

当社のレゾルバは高精度の角度位置測定値を提供するだけでなく、それをわずかな設置スペースで確実に実現します。
Clemens Goeken,
プロダクト マネージャ、TE Connectivity

特長

  • 非接触型測定原理
  • 湿度と多くの潤滑剤に対する堅牢性
  • 耐衝撃振動性 (最大 50G まで試験済み)
  • 広い温度範囲 (-55°C ~ +150°C)
  • 電磁干渉に対する優れた耐性
  • 360°を超える絶対角情報
  • 追加の信号調整を必要とせずに長距離の信号伝送が可能
  • 高精度 (可変角度応じ、ノミナル角度: ± 4‘ ~ ± 20‘  arc minutes)
  • 許容最大モータ回転数 20.000 rpm
  • サイズ 15 およびサイズ 21 (直径) を用意
  • 単一速度から 4 速度のバージョンまで用意

特長

  • スペース要件を抑えながら高い信頼性と精度を実現
  • 過酷な環境条件下でも十分な機能を発揮
  • 湿度と多くの潤滑剤に対する安定性
  • 耐撃と振動に対する耐性
  • 機械構造設計とコイル組み込みの自動化により、平均を超える寿命を提供
  • 単回転と多回転のバリエーションをご用意
  • TE の Intercontec コネクタと直接接続が可能

適用事例

サーボドライブ/モータ フィードバック

  • 可変速制御
  • 電子整流 (ブラシレス モータ)
  • 位置決め