HTU2XF

湿度を的確に精度よく検知

独自の容量性セルに基づく当社の温度・相対センサは、湿度測定が必要とされる大量生産用途向けに設計されています。

製品の特長:

TE の湿度センサのポートフォリオが備える各種機能
  • 湿度範囲 (0 ~ 100%) および温度範囲 (-40°C ~ +125°C) を通じた厳格な線形応答曲線
  • 校正勾配とオフセット機能を組み合わせた特殊ポリマ
  • 業界をリードする応答時間 (T63% に達する時間 2 秒)
  • 結露後でも応答時間は T63% に達するまで 5 秒、全体的なシステム性能においてクラス最高
  • オプションのフィルタ メンブレンは過酷な環境に対応する設計
  • 特殊ダイ構造およびフィルタ オプション付き IP67 定格防水機能
  • 高湿度への露出や凝結が発生した後でも変わらぬ性能

±2%

通常精度

2 秒

応答時間、結露後は 5 秒

IP67

フィルタによる侵入保護

HTU0 シリーズ湿度および温度センサ
HTU20 シリーズ湿度および温度センサ
フィルタ付き HTU 湿度温度センサ
フィルタ付き HTU21 シリーズ湿度温度センサ
HTU湿度および温度センサ比較インフォグラフィック
オレンジ色罫線