ELPF ロード セル

圧縮および張力測定用ロード セル

TE Connectivity (TE) では、高性能または独自の実装を必要とする試験および測定用途向けの実装済みロード セル アセンブリをご用意しています。MEMS シリコン製ひずみゲージを備えた広範な実装済みロード セルにより、OEM は低コストおよび高い信頼性で荷重を測定できます。無機材質を使用して長期の安定性を実現することにより、ゲージは、動作ひずみを低く抑えた高レベルの出力信号を達成します。ロード セルは、高強度のステンレス鋼から特殊合金まで、さまざまな材料で提供されています。

製品の特長

TE のロード セル ラインナップが提供する各種機能
  • 各種試験および測定用途向けの標準設計およびカスタム設計
  • 自動車試験用、ミニチュア、マルチアキシャルの荷重セル タイプと対応電子部品
  • 圧縮および張力測定用ロード セルをご用意
  • ミリボルト (mV)、増幅電圧、4 ~ 20 mA ループ電流出力信号をご用意
  • 広い使用温度範囲

MEMS

高レベル出力用マイクロ電気機械システム シリコンひずみゲージ

-55°C

利用可能な最低使用温度

+175°C

利用可能な最高使用温度