製品 (878) 概要
ミッドレンジ リレー

ミッドレンジ リレー:
強烈なインパクトを持つ製品

TE のミッドレンジ リレーは、航空用途で重要視されるサイズと重量の軽減を実現した製品です。

バランスの取れた当社の外力設計には、一定した高い接触圧力を得られるという利点があります。これにより、反発力が低減されアーチ作用が減少するため、端子の寿命延長につながります。 リレーにはさまざまなサイズが用意されており、コンパクトな 5 A パッケージから 1 インチ キューブ エンクロージャの 50 A バージョンまでラインナップされています。 また、各種コイル オプションが用意されており、AC または DC 制御が可能です。 端子のスタイルは、ソケット ピン、はんだピン、はんだフックです。各シリーズには、さまざまな取り付けオプションが用意されています。また、各リレーは MIL-PRF-6106 および MIL-PRF-83536 の認定を受けています。 

ソケット対リレー

軍用ソケット型番 リレー型番 リレーのタイプ
M12883/40-01    
M12883/40-05    
M12883/40-07    
M12883/40-11 M83536/15-022 4 極、10 A
M12883/40-13 M83536/16-006、014、031、034  
M12883/40-17    
M12883/40-19    
M12883/40-23    
M12883/40-02    
M12883/40-08 FCA-410-DY8 (カタログ バージョン) 4 極、10 A、AC
M12883/40-14 FCA-410-DY9 (カタログ バージョン)  
M12883/40-20    
M12883/41-01    
M12883/41-04    
M12883/41-06    
M12883/41-09 M83536/9-006、015、024、035 2 極、10 A
M12883/41-11 M83536/16-006、015、024、034、038  
M12883/41-14    
M12883/41-16    
M12883/41-19    
M12883/41-02    
M12883/41-07 FCA-210-DY8 (カタログ バージョン) 2 極、10 A、AC
M12883/41-12 FCA-210-DY9 (カタログ バージョン)  
M12883/41-17    
M12883/44-01 M83536/5-006、014、022、030  
  M83536/6-006、014、022、032 4 極、5 A
M12883/45-01 M83536/1-006、015、024、033  
  M83536/2-006、015、024、035 2 極、5 A
M12883/47-01    
M12883/47-04 FCA-610-AY3 (カタログ バージョン)  
M12883/47-07 FCA-610-AY4 (カタログ バージョン) 6 極、10 A
M12883/47-02    
M12883/47-05 FCA-610-DY8 (カタログ バージョン) 6 極、10 A
M12883/47-08   AC
M12883/47-11    
M12883/48-01    
M12883/48-02 M83536/32-003L 3 極、25 A
M12883/48-03 M83536/33-003L  
M12883/48-04    
M12883/48-05    
M12883/48-06 FCA-325-AV8 (カタログ バージョン) 3 極、25 A
M12883/48-07 FCA-325-AV9 (カタログ バージョン) AC
M12883/48-08    
M12883/52-01 M83536/02-028 2 極、5 A
    トラック マウント
M12883/52-02 M83536/6-025 4 極、5 A
    トラック マウント
M12883/55-01    
M12883/55-02 M6106/19-004、007、012、017、022  
関連資料
ミッドレンジ リレー

ミッドレンジ リレー:
強烈なインパクトを持つ製品

TE のミッドレンジ リレーは、航空用途で重要視されるサイズと重量の軽減を実現した製品です。

バランスの取れた当社の外力設計には、一定した高い接触圧力を得られるという利点があります。これにより、反発力が低減されアーチ作用が減少するため、端子の寿命延長につながります。 リレーにはさまざまなサイズが用意されており、コンパクトな 5 A パッケージから 1 インチ キューブ エンクロージャの 50 A バージョンまでラインナップされています。 また、各種コイル オプションが用意されており、AC または DC 制御が可能です。 端子のスタイルは、ソケット ピン、はんだピン、はんだフックです。各シリーズには、さまざまな取り付けオプションが用意されています。また、各リレーは MIL-PRF-6106 および MIL-PRF-83536 の認定を受けています。 

ソケット対リレー

軍用ソケット型番 リレー型番 リレーのタイプ
M12883/40-01    
M12883/40-05    
M12883/40-07    
M12883/40-11 M83536/15-022 4 極、10 A
M12883/40-13 M83536/16-006、014、031、034  
M12883/40-17    
M12883/40-19    
M12883/40-23    
M12883/40-02    
M12883/40-08 FCA-410-DY8 (カタログ バージョン) 4 極、10 A、AC
M12883/40-14 FCA-410-DY9 (カタログ バージョン)  
M12883/40-20    
M12883/41-01    
M12883/41-04    
M12883/41-06    
M12883/41-09 M83536/9-006、015、024、035 2 極、10 A
M12883/41-11 M83536/16-006、015、024、034、038  
M12883/41-14    
M12883/41-16    
M12883/41-19    
M12883/41-02    
M12883/41-07 FCA-210-DY8 (カタログ バージョン) 2 極、10 A、AC
M12883/41-12 FCA-210-DY9 (カタログ バージョン)  
M12883/41-17    
M12883/44-01 M83536/5-006、014、022、030  
  M83536/6-006、014、022、032 4 極、5 A
M12883/45-01 M83536/1-006、015、024、033  
  M83536/2-006、015、024、035 2 極、5 A
M12883/47-01    
M12883/47-04 FCA-610-AY3 (カタログ バージョン)  
M12883/47-07 FCA-610-AY4 (カタログ バージョン) 6 極、10 A
M12883/47-02    
M12883/47-05 FCA-610-DY8 (カタログ バージョン) 6 極、10 A
M12883/47-08   AC
M12883/47-11    
M12883/48-01    
M12883/48-02 M83536/32-003L 3 極、25 A
M12883/48-03 M83536/33-003L  
M12883/48-04    
M12883/48-05    
M12883/48-06 FCA-325-AV8 (カタログ バージョン) 3 極、25 A
M12883/48-07 FCA-325-AV9 (カタログ バージョン) AC
M12883/48-08    
M12883/52-01 M83536/02-028 2 極、5 A
    トラック マウント
M12883/52-02 M83536/6-025 4 極、5 A
    トラック マウント
M12883/55-01    
M12883/55-02 M6106/19-004、007、012、017、022