未定

高周波リレー

TE の MW シリーズ リレーは、密閉シールされたサブミニチュア パッケージでマイクロ波スイッチングを提供します。

TE の高周波、低信号 MW シリーズ リレーには、高い信号再現性と最大 6 GHz マイクロ波範囲への RF スイッチング能力が備えられています。 優れた信号絶縁、安定した挿入損、低い VSWR を実現します。標準バージョンは、ワイヤレス通信から高精度高速試験機器までの幅広い用途に利用できます。高性能バージョンは、格段に要求の厳しい環境条件にも対応します。

製品の利点

  • 優れた信号絶縁、安定した挿入損、および低 VSWR
  • 最大 3 GHz レベル (MW3/MW3Hp) および 6 GHz レベル (MW6/MW6HP) の周波数で再現可能な周波数性能を実現します。
  • ワイヤレス通信から高精度高速試験機器までの幅広い用途に対応する標準バージョン
  • 格段に要求の厳しい環境条件でも使用できる高性能 (HP) バージョン
  • 標準コイルまたは高感度コイルは、幅広い DC 出力電圧で用意されています。
  • 定格低レベル 1 A のフォーム C (DPDT) 端子 2 個
  • 10,000,000 回の操作まで機械寿命を延長
  • 堅牢な密閉シール済みエンクロージャ

製品の紹介

信号絶縁 GHz で 18 dB。 (MW6/MW6HP)、4 GHz で 18 dB。 (MW4/MW4HP)、3 GHz で 22 dB。(MWS/MW3HP)。
挿入損 MW6/MW6HP の場合 0.38 dB、MW6/MW6HP の場合 0.27 dB、MW4/MW4HP の場合 0.27 dB、MW3/MW3HP の場合 0.36 dB。
VSWR 低 1.30: MW6/MW6HP の場合、6GHz で 1。1.36: MW4/MW4HP の場合、4GHz で 1。  1.24: MW3/MW3HP の場合、3GHz で 1。