これらの電気機械リレーと半導体リレーは、極めて過酷な環境で動作するように特別に設計されています。 当社のラインナップには、TO-5、1/6、1/5 サイズ (0.150 グリッド)、1/2 サイズ マイクロミニチュア、フルサイズ 2、5、10、25 アンペア デバイスのリレーがあります。これらはハーメティック シールによって汚染物質のない動作が可能です。当社のラインナップには、M28750 や M28776 などのミリタリ スペックを取得したミリタリ仕様半導体リレー (SSR) があります。これは当社の電気機械リレーと同様の電気的条件や環境条件に対応できます。当社のリレー ラインナップには、CII 低レベル信号およびミッドレンジ リレー と HARTMAN AC および DC リレーがあります。