プラグイン リレー

プラグイン リレー

電源にパッケージ化したプラグイン。TE のプラグイン リレーはマイクロ、ミニ、大型の ISO リレーを特徴としており、12 V、24 V、48 V の各電源システムで使用できるモジュールとソケットを用意しているほか、ラッチ型もあります。

車載横断用途の高性能リレー。 TE の高性能プラグイン リレーはマイクロ、ミニ、大型の ISO リレーを特徴としています。これらのプラグイン リレーには、メーク型、チェンジオーバ型、2 回路メーク型、ブリッジ メーク型などの接点配置のものが用意されています。

豊富なオプションとして、ラッチ型、静音型、実装面積をカスタマイズまたは専用化した型、直列部品型、並列部品型、シュラウドを設けた防水型などがあります。

特徴

  • 高性能車載リレー
  • メーク型、チェンジオーバ型、2 回路メーク型、ブリッジ メーク型などの接点配置で提供
  • いくつかの実装機能を利用可能
  • 要望に応じて直列部品型と並列部品型も可能
  • シュラウドを設けた防水型
  • カスタマイズ可能なリレー モジュール
  • マイクロ、ミニ、大型の各リレー用ソケットを選択可能 
  • ラッチ型と静音型も用意
  • 要望に応じて実装面積のカスタマイズと専用化が可能