PCB リレー

PCB リレー

基板上でのリレー。TE が流動はんだ処理向けおよびリフローはんだ処理向けとして幅広く取り揃えている PCB リレーには、あらゆる車載用途で最高の性能を発揮できるように 1 回路型、2 回路型、ラッチ型があります。

十分な性能を目指す小型リレー。 TE が幅広く取り揃えている 1 回路型、2 回路型、ラッチ型の PCB リレーは、さまざまな車載用途での使用に適しています。PCB リレーでは、最大 24 V のシステム電圧で最大 200 A の電流を開閉できます。 標準的な用途として、セントラル ロッキング システム、パワー ウィンドウ、サンルーフ、内装照明、ランプ (フロント、リア、フォグ)、ABS 制御、ブロワと冷却ファン、エンジン制御と燃料ポンプがあります。

特徴

  • 小型化と小体積化
  • 実績のあるスタンダード
  • 開閉電流を最大 200 A に制限
  • 広範な動作電圧
  • 数種類の取り付け方法 (THT、THR モデル)
  • 要望に応じて特殊モデルにも対応
  • 低雑音動作
  • ラッチ機能を持つモデルも用意