リレーとは、電磁石によってリモートで作動する電子作動スイッチであり、一連の接点を引き付けることで回路を開閉します。 電気リレーは一般的に、信号、無線周波数、低電流回路を使用する場合の高電流回路の切り替えや、抵抗、モータ、電灯、誘導、容量性などの負荷の切り替えに使用されます。これは、インライン スイッチまたは既存の回路に必要な電流を処理する能力がない場合に役立ちます。

 

リレーの機能

  • 一次回路または作動中の回路と負荷回路のガルバニック分離
  • シングル入力/マルチ出力機能
  • 多極リレーの異なる負荷回路の分離
  • AC 回路と DC 回路の分離
  • 電子回路と電源回路間のインタフェース
  • 複数のスイッチング動作 – 時間遅延、信号調整など
  • 増幅器として機能

TE は多くの種類のリレーを幅広く提供しています。たとえば、 自動車用高圧リレー、 自動車用高電流リレー、ラッチング (双安定) リレーおよびラッチング機能なし (単安定) リレー、プラグイン リレー、 パワー リレー、 高周波リレー、リード リレー、 タイマー リレー、 信号リレー、 保護リレー、汎用リレー、 ソリッドステートリレー/半導体リレー (SSR) があります。

 

多くのリレーの用途があるなかで、特に当社のリレーは、電気絶縁や、製造・輸送用途での電力の制御、ビル オートメーション技術やコントロール パネルなど制御回路での小さい電流値の切り替えに使用されます。

 

リレーの種類は、当社ブランド、AGASTAT、 Axicom、 CII、 HARTMAN、 KILOVAC、 KISSLING、 OEG、 Potter and Brumfield、 SCHRACK によるスイッチング ソリューションが揃っています。

 

リレーの選定には、幅広い種類の中からご希望のリレーを簡単に絞り込むことができる、リレー選定ツールもご活用いただけます。