AC コンタクタ

小型、軽量、効率的

TE の AC コンタクタは、複数の接点構成、定格電流/定格電圧、補助接点構成、取り付けスタイルが用意されています。TE の幅広い技術経験と豊富な品揃えにより、お客様が必要とする、過酷な環境に対応する厳しい要件を満たす製品をお届けしています。

HARTMAN AC コンタクタ

HARTMAN AC コンタクタは、軽量で、ガスケットで環境的に密閉されています。 ハーメティック シールされたエンクロージャは、最も過酷な環境条件や 50,000 フィートを超える高度でも使用できます。 複数の主接点構成と補助接点構成が用意されています。 AC コンタクタは、MIL-PRF-6106 規格の該当する要件またはお客様特有の仕様を満たすように設計されています。 

KILOVAC FM200 コンタクタ

"Flatman III" とも呼ばれる KILOVAC FM200 は、多極構成で用意されています。 これらのコンタクタは、同等の定格電流製品の中でも市場における最小サイズ・最小コストの製品として設計されています。 端子配置には、ノーマル オープン、ノーマル クローズとその組み合わせがあります。標準モデルは、DC 12 V、DC 24 V、および AC 115 V コイルが用意されています。 AC 240 V コイル モデルについては、工場に直接お問い合わせください。

HARTMAN AC コンタクタ

D シリーズ

詳細

端子配置

シール

A

DH-14

3PDT

ハーメティック

最大 25 A

DHR-14

3PDT

ハーメティック

最大 25 A

DHR-18

3PDT - センター オフ

ハーメティック

最大 30 A

D7

3PDT および 3PST NO

ガスケット シール

最大 50 A

DH7

3PDT および 3PST NO

ハーメティック

最大 50 A

DHR7

3PDT および 3PST NO

ハーメティック

最大 50 A

DR7

3PDT および 3PST NO

ハーメティック

最大 50 A

D18

3PDT センター オフ

ガスケット シール

最大 50 A

DH18

3PDT センター オフ

ハーメティック

最大 50 A

DHR18

3PDT センター オフ

ハーメティック

最大 50 A

DH-7

3PDT

ハーメティック

最大 60 A

D25

3PDT NO

ガスケット シール

最大 100 A

DH25

3PDT NO

ハーメティック

最大 100 A

DHR25

3PDT NO

ハーメティック

最大 100 A

D25

3PST NO

ガスケット シール

最大 120 A

DH25

3PST NO

ハーメティック

最大 120 A

D-31

3PDT センター オフ

ガスケット シール

最大 100 A

DH-31

3PDT センター オフ

ハーメティック

最大 120 A

DHL-31

3PDT センター オフ

ハーメティック

最大 120 A

D-25

3PDT、側面安定

ガスケット シール

最大 125 A

製品規格

Kilovac FM200

パラメータ

ユニット

FM200 シリーズの値

接点配置



1、2、または 3 極

端子フォーム (極ごと)



Form X または Y (NON-DM または NC-DB)

定格動作電圧

V

480 Vms (L-L) または DC 480 V

最大端子電圧 (過渡)

V

750 Vms または DC 60 V

連続 (通電) 電流

Ams または ADC

200/極 (Form X)

150/極 (Form Y)

パワー開閉 Form X (0.7 ~ 1.0 PF)

サイクル

300 Arms で 2,000 回

200 Arms で 10,000 回

100 Arms で 20,000 回

DC 200 A/48 V で 5,000 回

DC 50A/28 V で 2,000,000 回

パワー開閉 Form X (0.7 ~ 1.0 PF)

サイクル

225 Arms で 2,000 回

150 Arms で 10,000 回

75 Arms で 20,000 回

DC 150A/48V で 5,000 回

DC 35A/28V で 2,000,000 回

機械寿命

サイクル

> 2,000,000 回

端子の電圧降下

mV

75 (Form X または Form Y の場合 )



補助端子の配置



1 Form A (SPST-NO)

補助端子定格

Arms または ADC

DC 30 V で 1、AC 125 V で 3

誘電耐電圧

Vrms

海水面位置で 2,200

DC 500 V の絶縁抵抗

メガオーム

100

衝撃、11 ms 半正弦波、ピーク  

G  

10

振動、正弦波、10 ~ 2,000 Hz

G

5

動作温度 

°C

-20 ~ +60

保管温度

°C

-40 ~ +85

周囲湿度

%RH

0 ~ 95

重量

オンス/kg

17.6 - 49.4 / 0.5 - 1.4