ハイパワー コンタクタは特殊なクラスの電気リレーで、非常に高い電流/電圧のスイッチングに使用されます。 電力システムは、日常的なフライトのニーズに対応できるだけでなく、バックアップ電源や緊急用電源も供給しなければなりません。電気で制御されるこれらのデバイスは、低出力のコイル駆動回路を使用して高出力回路への切り替えを行います。コンタクタは制御対象の負荷の近くに配置されるため、負荷が離れている場合と比較してオン/オフ コイルの制御に使用される配線が短くなり、重量を軽減できます。当社のミリタリ航空宇宙用コンタクタは高出力回路を制御し、効率的かつスマートに機能して過電流や障害から機器を守ります。航空宇宙およびミリタリ用コンタクタにおける今日の最大のトレンドの 1 つは、異常なイベントからの保護やシステム障害の検出のために電子インテリジェンスを強化することです。当社の軽量なミリタリ航空宇宙用コンタクタは、小型の密閉パッケージで最大 2,000 A の電流遮断容量と最大 1,800 VDC の電圧を提供します。コンタクタは、大型の民間およびミリタリ航空機において、エンジン駆動の発電機、補助動力装置、バッテリー、外部電源、ラム エア タービンなどのさまざまな電源を制御するために使用されています。当社のコンタクタは、航空宇宙や防衛の用途に要求されるスイッチング性能を備えています。
TE では、要求の厳しい高性能用途での使用に対応する、リレー、コンタクタ、ソレノイド、および配電ユニットの設計と製造において、卓越した技術を提供しています。市販既製製品、厳格な軍用規格に適合する必要のあるコンポーネント、あるいは高度に専門化したカスタム設計製品をお求めなら、TE がお客様の要望にお応えします。
よくある質問 (FAQ)
高性能リレー&コンタクタ
Q: TE の CII、Hartman、Kilovac の各ブランドはどこが違うのですか?
A: CII 製品シリーズには DC リレーと AC リレーが含まれており、信号レベル リレーから 50 A のハーメティック シールされたリレー (ミッドレンジ製品) までを取り揃えています。このカテゴリには、TO-5 スタイル リレー、マイクロミニチュア リレー、時間遅延リレー、ミリタリ スペックを取得した製品が含まれます。Hartman のラインナップは、25 A ~ 1000 A の DC および AC コンタクタを提供しています。このカテゴリには、1PST ~ 3PDT 環境シール デバイスが含まれます。Kilovac ブランドには、ハーメティック シールされた高電圧 DC リレー&コンタクタがあります。このカテゴリには、数アンペア~ 1000 A の 270 Vdc ~ 70 KVdc デバイスが含まれます。
Q: TE のインダストリアル リレーは高性能リレーと比較してどうですか?
A: 産業用製品 (Potter & Brumfield、Axicom、Schrack) は通常、UL または CSA 定格です。高性能製品 (CII、HARTMAN、Kilovac) は通常、ミリタリまたはカスタム基準値試験手順に従って審査されているか、M6106、M83726、または M83536 の認証評価を受けています。産業用製品は通常、プラスチック ケースに収容されていて非防水です。高性能製品は通常、ハーメティック シールされているか環境的に密閉されており、金属ハウジングに収容されています。インダストリアル リレーは通常、アプライアンス、自動車、コンピューター、消費者製品などで使用されています。高性能デバイスは通常、医療、ミリタリ、航空宇宙、過酷な環境や高い信頼性が要求される環境で使用されています。