コンタクタとは、本質的には過酷な環境下での使用に耐えるリレーの一種であり、通常は交換回線よりもはるかに少ない電力の回路によって制御されます。 特殊なリレーとも見なされますが、リレーとコンタクタの大きな違いは、コンタクタはより高い電流容量の用途で使用され、リレーはより低電流の用途で使用されることです。コンタクタは、通常、ノーマル オープン (NO) 端子に対応し、強烈なモータ電流を遮断するときのアークを抑制します。コンタクタは、5000 アンペア以上の電流と 100 kW 以上の高出力を扱うことができます。コンタクタにはさまざまな種類がありますが、最も一般的な用途は高電流負荷です。TE には、HVAC、電源、機関車、エレベータ制御およびモータ制御、航空宇宙および防衛、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車、さらには充電システムなどの広範な用途に対応できるコンタクタの設計と製造に関する幅広い技術があります。 当社のコンタクタ ブランドには、Potter & Brumfield、 HARTMAN、 KILOVAC、 PRODUCTS UNLIMITED など、高性能スイッチング業界において最も評価の高い企業が含まれます。