VESA 真空遮断機

VESA 真空遮断機

電化鉄道車両向け VESA 真空遮断機(VCB)は 25kV および 15kV 車両向けの業界初の完全な電磁力制御システムです。

TE Connectivity (TE) が電化鉄道車両向けに最適化した VESA 真空遮断機は、25kV および 15kV 車両向けの初めての完全電磁力制御システムです。 最初のユニットが 10 年以上前に車両に搭載され、現在 1,200 ユニット以上が 4つの大陸で最高水準の信頼性で運行されており、電化鉄道車両を新しい時代へと導いています。電磁動作の VESA AC 真空遮断機は、空気遮断機よりも軽量で、設置が容易であり、より高い安全性能と省電力性能を備えています。   TE のこの革新的なソリューションは、設置に要する総コストが少ないソリューションを市場に提供し、大型で扱いにくい空気システムを不要にすることができ、新規設計と改装設計の双方に画期的で信頼性に優れた製品を提供します。  総所有コストを削減し、TE が提供する環境対応手法を選択して、これまで以上の効率を実現することをご決断ください。 

用途

  • AC 25kV/15kV の用途に最適のほか、ご要望に応じて他の用途にも対応
  • 鉄道車両

特徴

  • 鉄道環境用途向けに最適化した 25kV/15kV 車両搭載用
  • 遮断機
  • 圧縮空気を必要としない電磁動作
  • 内部フラッシュオーバーを排除するため、
  • 沿面経路を持たない頑丈な絶縁処置。
  • 既存の技術による製品より低背かつ軽量
  • 新造車両および改装車両どちらにも対応する業界標準の
  • 設置間口に対応。
  • 一体型のアーススイッチが取り付けられているため設置場所および
  • 費用の削減が可能。
  • 車両安全性/制御システムと連結可能
  • 高い信頼性とメンテナンス頻度を抑えることにより、総合的なライフサイクル 
  • 費用を削減。

製品群

型番 モデル 詳細
1-2191020-1 RS-AVCB-ECB-101 アースアーム付き
1-2191021-1 RS-AVCB-ENN-102 アース アームなし

スタンダードおよび試験

VESA真空遮断機は、IEC 60077-4、EN50121-3-2、EN60529、EN62217、EN50124-1を初めとする鉄道産業で使用されている主な仕様への適合を目的として設計されています。

以下の項目を含む各種認定試験が

完了しております。

  • 電力スイッチングおよび短時間電流インパルス耐電圧 
  • AC 耐電圧
  • EMC
  • 衝撃および振動
  • IP 66 定格
  • 結氷
  • 250,000 回無負荷動作

 

メイン回路およびアース スイッチ位置に補助接点を装備

標準定格

この表では、25kV VESA 真空遮断機の標準的な定格を示しています。15kV VESA 遮断機の定格は、ご要望に応じてご提供します。

特性
公称ライン電源電圧 (Un) 25 kV
定格動作電圧 (Un) 30 kV
定格動作周波数 (f) 50 Hz
定格耐電圧 (U50) 75 kVrms
定格インパルス耐電圧 (Uimp) 170 kV
定格動作電流 1000 Arms
定格投入容量/遮断容量 50/20 kA
定格短時間耐電流 25 kA/秒
閉路時間 42 ms (代表値)
接点分離時間 18 ms (代表値)
低電圧回路入力

24,48,72,110

DC -30/+255

動作温度範囲 -50 ~ +70 oC
高さ
  • ルーフライン上: 490mm
  • ルーフライン下: 140mm
ベース プレート寸法 940 x 430 mm

重量 - アース スイッチ付き

        - - アース スイッチなし

105 kg

95 kg