開閉装置および変圧器向け中電圧セパレートコネクタ
TE Connectivity (TE) では 60 年以上にわたって、Raychem 中電圧セパレートコネクタの包括的ラインナップを提供しています。これらのコネクタはいずれも、性能を最適化するとともに、IEC・IEEE・GB/T に準拠した送電網における開閉装置および変圧器の課題を解決するよう設計されています。変電所から、地中送電網・再生可能エネルギー・鉄道・鉱業・石油ガス・造船海洋まで、幅広い用途に対応します。当社のセパレートコネクタはほぼすべてのケーブル サイズと据え付け済み機器製品に適合し、過酷な環境条件で信頼できる性能を提供します。
利点
セパレートコネクタ
セパレートコネクタのニーズに応える、端末間ソリューションの技術的パートナー:
- IEC・IEEE・GB/T 送電網用の豊富なインナー コーンおよびアウター コーン コネクタ。
- 最適化された設計および材料選択による、簡単・安全・迅速な据え付け。
- 広範囲に対応する設計により、品目数を最小限に。
- オンサイト試験向けのセンサ技術とアクセサリ。
- 現地の言語によるサポート、設計サポート、オンサイト トレーニング、設置指導。
お客様のあらゆるニーズに対応する、IEC・IEEE・GB/T 規格に準拠した、中電圧用途の開閉装置および変圧器用セパレートコネクタの豊富な製品群をご紹介します。
600 万
IEC セパレートコネクタ
当社の IEC 市場向けセパレートコネクタは、機器ブッシング規格 EN 50180 および EN 50181 に準拠しています。
遮蔽型セパレートコネクタ
TE が提供する Raychem 遮蔽型セパレートコネクタは、非常に狭い設置空間にも適応するコンパクトな設計を特徴とし、完全防水により水中でも利用できるほか、試験ポイントを備えたバージョンもお選びいただけます。
非遮蔽型絶縁ブーツ/アダプタ
熱収縮および常温収縮端末処理用の TE の Raychem 非遮蔽型絶縁ブートおよびアダプタは、運用あるいは対フラッシュオーバ保護にあたって、ケーブル端末処理材周辺のクリアランスを十分確保できない場合に最適です。
IEEE 準拠セパレートコネクタ
IEEE により標準化された市場向けの TE の Raychem デッドブレークおよびロードブレーク エルボには、EPDM ゴムが採用されており、永久伸びを抑え、高絶縁耐力を実現します。どちらの製品シリーズも IEEE 386 に準拠しており、試験ポイント・ケーブル シーリング・接地工事キットなどの付属品をご用意しています。
GB/T セパレートコネクタ
TE が提供する、GB/T 規格関連市場向けの Raychem ELBC 遮蔽型セパレートコネクタは、高変性 EPDM ゴムを採用した完全防水性で水中でも利用できるほか、容量性試験ポイントを備えたリア プラグにも簡単にアクセスできます。RPITプラグイン端末処理材および RSTI 遮蔽型セパレートコネクタも、GB/T 認証を取得しています。 当社のセパレートコネクタは、EN 50180 および EN 50181 に準拠しています。