お客様のニーズを、明日のネットワークにつなげるために

お客様のニーズを、明日のネットワークにつなげるために

低電圧用途において効率的で高性能な送配電網を維持するためには、信頼性と据え付けの容易性が重要になります。TE Connectivity (TE) では、技術および安全に関するきわめて厳しい要件の解決に役立つ、低電圧熱収縮ジョイントおよびスプライスを開発しています。耐火性のジョイントやスプライスに始まり、エネルギ インフラストラクチャへの一時的な据え付けが可能なソリューションに至るまで、TE の低電圧用途向け熱収縮製品は、過酷な環境下で長期間の稼動に耐えられるように設計・製造されています。

110+

販売対象国

2500+

日ごとにキットを提供

1

当社の設計は世界共通

製品の特長

低電圧熱収縮ジョイントおよびスプライス

Premium Essentials

  • 優れた機械的保護と安全性、長寿命を実現する厚肉チューブ
  • さまざまな構造の銅線ケーブルとアルミニウム ケーブルに使用可能
  • 屋内使用と屋外使用に対応

 

革新的なソリューション

  • さまざまな用途と電線タイプに適合
  • 過酷な環境に対応する設計
  • 耐火性を備えた安全クラス ケーブル

Premium

Premium Essentials のラインナップは、お客様の日々のジョイント ニーズを満たす銅線ケーブルおよびアルミニウム エネルギ ケーブル製品を網羅しています。各製品とも設計に最適化が施されているため、わずか 4 つのキットですべての低電圧製品 (1.5 mm2 ~ 240 mm2) に対応できます。これにより、導入時間が短縮されるだけでなく、お客様の側で確保しなければならない在庫が大幅に軽減されます。Premium Essential 製品はいずれも EN 50393 仕様を満たしています。ラインナップに含まれる重要な製品を、以下ご紹介します。

LJSM
LJSM
LJTM
LJTM
EPKE
EPKE
EPKT
EPKT
ECKJ
ECKJ
EMKJ
EMKJ
LJC5-M
LJC5-M