過酷な状況での信頼性

当社の直線接続材は、低・中・高電圧での電気的な接続を目的として製造されています。過酷な環境の厳しい条件に耐えるように設計されたこれらの製品は、高い汚損レベルの下でも、長期間にわたって優れた効率性と信頼性を発揮します。当社の直線接続材の製品ラインアップには、熱収縮・常温収縮・ジェル・レジンなどそれぞれの絶縁技術を採用した製品があります。

熱収縮直線接続材

当社の熱収縮直線接続材は、優れた電気的、機械的特性を備え、ケーブル付属品の絶縁・保護・シール性能を保証します。当社の熱収縮製品は、長期にわたり現場での信頼性を発揮します。押出成形品のチューブやスリーブ、モールド品のエンド キャップや分岐管、押出成形シート品のラップアラウンド スリーブなどの製品が揃えております。

  1. TE の Raychem 熱収縮直線接続材の施工方法紹介ビデオ(英語)

TE の Raychem 熱収縮直線接続材の施工方法をビデオで詳しくご紹介します。

常温収縮直線接続材

当社の常温収縮直線接続材は、15 年にわたる現場での運用実績があります。また、採用されているシリコン ゴムは、信頼性に優れた絶縁材として評価されており、高い電圧クラスにも対応します。常温収縮部品は、ガス トーチの使用が制限されている産業分野において、特に優れたソリューションです。

  1. 常温収縮直線接続材の施工方法紹介ビデオ(英語)

TE Connectivity (TE) の Raychem 常温収縮直線接続材 CSJAは、オールインワンのソリューションを提供します。単芯の遮蔽層ケーブル用 (15 ~ 35 kV) に設計されています。詳細については、CSJAの施工方法紹介ビデオをご覧ください。

ジェル充填直線接続材

GTAP、GelWrap、GelBox、RayGel Plus直線接続材をはじめとする当社のジェル製品は、すばやく簡単にきれいに施工が可能と定評があります。90°C の連続温度の仕様を備えており、保管寿命を気にする必要のないハロゲンフリー材料の PowerGel シーリング ジェルが充填されています。直線接続材を浸水や湿度から確実に保護する PowerGel を採用したジェル製品は、屋外・直接埋設・地中・架空での用途に最適です。

  1. GelBox 25 直線接続材の施工方法紹介ビデオ(英語)

簡単な取り付け、水中用、UV 抵抗性。GelBox 25 直線接続材の施工方法をご覧ください。

レジン直線接続材

当社では、Guroflex・Rapid・Gurosil・Guronic など環境に優しく、施工が容易で信頼性に優れた多彩なレジン製品を開発しています。当社のレジンは、電気接続の保護・絶縁・シールを目的として、低電圧および中電圧用直線接続材を充填するために設計されています。当社のレジンは、屋内・屋外および高湿度の室内用途をはじめとするさまざまな要件に適合します。

  1. GUROFLEX-N 環境低負荷型樹脂 BAV-2 ケーブル分岐接続材の施工方法紹介

当社の GUROFLEX-N 環境低負荷型樹脂 BAV-2 ケーブル分岐接続材の施工方法紹介(英語)ビデオをご覧ください。環境にやさしく使いやすい、信頼性の高いジョイントです。