TE の Raychem デュアル ケーブル クランプ

お客様のネットワークをサポート

TE の Raychem シングル/デュアル/トレフォイル ケーブル クランプは、金具あり/金具なしバージョンや、スタック構成でもお選びいただけます。TE の ケーブル クランプは、クランプを片側ずつ固定することにより、取り付け点とケーブルにおける締付力を最適化します。エンド フィッティングは、レールまたはプレートへの取り付け用に、スライド プレート・ストラット ナット・フラット取り付けタイプの 3 種類をご用意しています。クランプの下半分にケーブルを配置しておき、あとから最終的な締め付けを行うことができます。TE のエンジニアリング チームは、お客様のニーズを満たす専用設計のソリューションをご提供できます。

製品の特長

  • 33% ガラス ファイバ、UV 安定化、自己消火性、耐衝撃性材料
  • 15 ~ 106 mm ケーブル径の幅広い用途に対応
  • スライダ プレート設計によって衝撃荷重下でのクランプ性能を最大化
  • 固定エラストマ インサートがケーブル保護性を高め、保持力を強化
  • シングル レベルまたはスタック可能な構成
     
CC ケーブル クランプ
CCD ケーブル クランプ デュアル
CCT ケーブル クランプ トレフォイル
  1. TE の Raychem ケーブル クランプの取り付け方法紹介ビデオ (英語)

ケーブル クランプの取り付けの迅速さと、各種コンポーネントの詳細をご覧ください。