革新によって実現する製品

数十年に及ぶ耐用年数および電力網の信頼性と効率の向上は、当社の電力ケーブル用接続材にお任せください。 低・中・高電圧のそれぞれに用途に適した電力ケーブル付属品を取り揃えており、過酷な環境下にも対応しております。これらの製品では、 熱収縮・常温収縮・ジェル・レジン・鋳造製品などにて、さまざまなシーリング技術と絶縁技術が組み合わされています。

ケーブル ネットワークの信頼性強化

架空送電線、地中配電網から変電所まで、当社の電気コネクタの幅広いラインナップは、さまざまな用途に適合します。密接なエンジニアリング サポート、トレーニング、地域の言語によるサービスを組み合わせ、TE は、高度な特殊製品、カスタム ソリューション、総所有コストの利点をお客様に提供できる独自の地位を獲得しています。そのため、地下、変電所、海洋・原子力、再生可能など、世界中の多くの革新的な公益事業および分野において、60 年以上にわたり TE および TE の Raychem 電力ケーブル付属品が使用されています。革新の歴史と信頼性の高い製品の伝統、数十年にわたる経験を携える当社では、送配電網とそれに携わる人々に確かな接続をお約束します。