製品 (235) 概要
鳥類カバー

信頼性の高い保護性能

TE Connectivity (TE) の Raychem BCIC 鳥類カバーは、鳥類の活動による有害な影響から中電圧配電線を保護します。大々的な試験を経た、頑丈でかつ簡単に設置可能な TE の架空保護ソリューションを利用することで、自然と技術の調和を維持できます。BCIC 鳥類絶縁カバーは長年にわたり、あらゆる種類の小動物が引き起こす電線の機能停止を未然に防いでいます。熱融着による取り付けが可能なこの配電カバーは、鳥類が原因となって発生する中電圧配電線の機能停止を防ぐよう設計されています。メイン カバーは、ピン・水平・デッドエンドといった各種がい子に適合します。BCAC エクステンション アームは、干渉することなく振動ダンパの上にぴったりと重なり、鳥類カバーと連動します。このようなモジュール設計により、内蔵ロック システムを利用して、単一アームより広範囲までカバーを拡張することができます。

BCIC 鳥類カバーは、30 年以上前に、TE の Raychem 架橋ポリマー材を使用して設計されました。 このカバーは、機能を拡張しながら、常に変わらぬ優れた性能で野生生物と資産を保護します。このカバーはホット スティックによる取り付けが可能な二材料設計で、カバー 1 つとアーム 2 つを取り付けた場合、サイズ番号 6~795 kcmil の導線を 10 フィートまで覆います。メイン カバーとエクステンション アームはどちらも固定クリップを内蔵しており、安定した状態でしっかり取り付けることができます。カバーには柔軟性があるので、導線はどの軸からも最大 30°の角度でがい子から出すことができます。カバーのトリミングは一切不要です。

BCIC-G-PIN-795-01
BCIC-G-PIN-795-01 垂直クランプ スタイルのがい子用ピン/CT スタイル鳥類カバー。
BCIC-G-HZ-795-01
BCIC-G-HZ-795-01 水平のがい子用水平スタイル鳥類カバー。

BCAC 鳥類アーム エクステンションは、新たな強化ロック システムを使用して、強風の中でもしっかりと保持できるように再設計されています。 BCAC アーム エクステンションは同一の架橋材料でできており、UV 耐性とトラッキング耐性を備えています。アーム エクステンションはすべての TE Raychem 鳥類カバーに対応するオープン ボトム設計です。ホット スティックで簡単に取り付けられます。

BCIC-ARM
BCIC 鳥類カバーと BCAC アームの取り付け
BCIC-G-PIN-556-01
BCIC-G-PIN-556-01 ANSI ピン スタイルおよびライン ポストがい子用ピン スタイル鳥類カバー。
BCAC-G-ARM-01
BCAC-G-ARM-01 新たな強化ロック システムで強風の中でもしっかりと保持します。
関連資料
鳥類カバー

信頼性の高い保護性能

TE Connectivity (TE) の Raychem BCIC 鳥類カバーは、鳥類の活動による有害な影響から中電圧配電線を保護します。大々的な試験を経た、頑丈でかつ簡単に設置可能な TE の架空保護ソリューションを利用することで、自然と技術の調和を維持できます。BCIC 鳥類絶縁カバーは長年にわたり、あらゆる種類の小動物が引き起こす電線の機能停止を未然に防いでいます。熱融着による取り付けが可能なこの配電カバーは、鳥類が原因となって発生する中電圧配電線の機能停止を防ぐよう設計されています。メイン カバーは、ピン・水平・デッドエンドといった各種がい子に適合します。BCAC エクステンション アームは、干渉することなく振動ダンパの上にぴったりと重なり、鳥類カバーと連動します。このようなモジュール設計により、内蔵ロック システムを利用して、単一アームより広範囲までカバーを拡張することができます。

BCIC 鳥類カバーは、30 年以上前に、TE の Raychem 架橋ポリマー材を使用して設計されました。 このカバーは、機能を拡張しながら、常に変わらぬ優れた性能で野生生物と資産を保護します。このカバーはホット スティックによる取り付けが可能な二材料設計で、カバー 1 つとアーム 2 つを取り付けた場合、サイズ番号 6~795 kcmil の導線を 10 フィートまで覆います。メイン カバーとエクステンション アームはどちらも固定クリップを内蔵しており、安定した状態でしっかり取り付けることができます。カバーには柔軟性があるので、導線はどの軸からも最大 30°の角度でがい子から出すことができます。カバーのトリミングは一切不要です。

BCIC-G-PIN-795-01
BCIC-G-PIN-795-01 垂直クランプ スタイルのがい子用ピン/CT スタイル鳥類カバー。
BCIC-G-HZ-795-01
BCIC-G-HZ-795-01 水平のがい子用水平スタイル鳥類カバー。

BCAC 鳥類アーム エクステンションは、新たな強化ロック システムを使用して、強風の中でもしっかりと保持できるように再設計されています。 BCAC アーム エクステンションは同一の架橋材料でできており、UV 耐性とトラッキング耐性を備えています。アーム エクステンションはすべての TE Raychem 鳥類カバーに対応するオープン ボトム設計です。ホット スティックで簡単に取り付けられます。

BCIC-ARM
BCIC 鳥類カバーと BCAC アームの取り付け
BCIC-G-PIN-556-01
BCIC-G-PIN-556-01 ANSI ピン スタイルおよびライン ポストがい子用ピン スタイル鳥類カバー。
BCAC-G-ARM-01
BCAC-G-ARM-01 新たな強化ロック システムで強風の中でもしっかりと保持します。