架空電力システムの信頼性強化

TE には、変電所、地下ケーブル、架空送電線、鉄道用途向けの絶縁および保護ソリューションが用意されています。これらの製品は、材質、革新性、品質、サービスおよび技術的なノウハウにおいて世界的に定評を得ています。高電圧製品では、安全性と信頼性がきわめて重要です。TE は、すべてのレベルで、他社に先駆けてお客様のパフォーマンス向上をお約束します。当社の開発チームは、広い範囲の高性能製品の生成に取り組んでいます。当社の強力かつ国際的なブランド ポートフォリオには、Raychem、Bowthorpe EMP、Axicom など定評のある性能を持つ幅広い製品が用意されています。