抵抗器とは、回路を流れる電圧を低減し、電流を制限する受動部品です。 エネルギを吸収したり、吸収したエネルギを熱として放散したりすることができます。電子の流れに対する抵抗器の抵抗性は、使用する導体材料によって決まります。抵抗器の構成に使われる材料は、特に高電圧、高電力、高安定性/高精度、高電流が求められる用途において、信頼性と安定性に優れた性能を実現する上で、重要な役割を果たします。TEが設計、製造している抵抗器の製品群には、2 種類の抵抗器が含まれています。1 つは固定抵抗器 (表面実装、スルーホール、シャーシ マウントなど) で、1 つの抵抗値しか持たず、ほぼすべての用途で使用されています。もう 1 つが可変抵抗器 (ポテンショメーターやトリム ポットとも言われるトリマ ポテンショメーターなど) で、これは広い範囲の抵抗値を持ち、抵抗値を変更して電流または電圧を制御する場合では、非常に頻繁に使用されています。TEは、このようなさまざまな種類の固定抵抗器と可変抵抗器を提供しています。あらゆるデバイスの電力効率を向上させる上で、電力、精度、電流、または電圧条件を満たす必要がある回路を設計する場合、正しい抵抗器の選定が重要です。