受動部品 (受動素子とも呼ばれます) はエネルギーを受け取ることのみができる電気部品であり、受け取ったエネルギーを放散または吸収するか、電場または磁場に蓄積できます。 受動部品を作動させるために独立した電力源は一切必要ありません。受動素子には、別の電気信号によって電流を制御する能力はありません。受動部品には、抵抗器、コンデンサ、インダクタ、変圧器などのいくつかの種類があります。

 

受動部品の用途
受動部品は、複雑な回路や信号を制御するため、信号への位相シフトを発生させるため、または何らかの形のフィードバックを提供するために、単独で使用するか、回路内で直列または並列に接続できます。ただし、電力ゲインを持たないため、複数の受動部品によって信号を増幅することはできません。受動部品は双方向です。つまり、特定の極性マーキングがある場合を除き (電解コンデンサなど)、回路内でどちらの方向にも接続できます。部品内での電圧の極性は、正極から負極への電流の流れによって決定されます。実は、受動素子は減衰器のように働くため、電気回路または電子回路内で電力を消費します。これは、電力を発生させるか回路に電力を供給する能動素子とは異なります。

 

受動素子は 2 種類に分けることができます。抵抗器は散逸的で、受け取ったエネルギーを蓄積するのではなく熱として放散します。インダクタ、コンデンサ、変圧器、ジャイレータなどのロスレス部品は、受け取ったエネルギーを電場または磁場に蓄積します。当社は、お客様固有の設計要件に合わせてカスタマイズできるパワー レジスタなどの幅広い受動部品を提供しています。

注目の抵抗器