長期間にわたる耐久性のある印字が得られる熱転写印刷

当社の高性能熱転写プリンタは、少量から大量まで広い範囲に対応しており、熱収縮マーカ スリーブ、ケーブル マーカ タグ、およびラベルに印字できるように設計されています。当社の識別プリンタには、最小 300 dpi のプリンタヘッドが搭載されています。また、コマーシャル環境およびインダストリアル環境において使用する幅広い製品に印字できます。

当社のプリンタはすべて、TE Connectivity (TE) のさまざまなラベル、ケーブル マーカ、および識別マーカ スリーブに印字できるように特別に設計されています。 推奨製品 (マーカ、プリンタ、リボンおよびソフトウェア) を使用することにより、異なる産業用途で製品の最高の印字状態を発揮できるようになります。長期間にわたる耐久性のある印字が得られます。