熱収縮チューブ

要求が厳しい環境に対応した設計。TE の熱収縮チューブ製品は、湿気の侵入、腐食、機械的損傷、極端な温度に対する長期的な保護を提供します。

取り付け機器やアプリケーション エンジニアリング サポート、トレーニングなど、熱収縮チューブ製品向けの完全なソリューションを提供しています。 TE の Raychem 熱収縮チューブ製品は、独自に配合された素材で作られており、放射線架橋によって強化されています。これは、TE が初めて実用化した技術です。当社の製品は、再現性と信頼性に優れ、据え付け先に合わせて収縮するように設計されています。これにより、多くの製造プロセスに対応することができます。TE の単層構造チューブは、信頼性の高い絶縁やストレイン リリーフ、さらには機械的な摩耗や化学薬品からの保護が必要とされるあらゆる状況で使用できます。コンポーネントの識別や符号化、または単に外観的な改善を図る目的での使用に適した製品です。TE の接着剤コーティングされた製品ライン は、シーリングが重要な要件となる用途で強みを発揮します。また、単層構造製品のさまざまな特徴も持ち合わせています。内側の接着剤により、湿気や液体に侵入に対する優れたシール性能を実現できます。

特徴

  • ポリオレフィン、フッ素系樹脂、エラストマーといった幅広い材質が用意されています。
  • 高度にフレキシブルなものからセミリジッド チューブまで、さまざまな柔軟度の製品が用意されています。
  • 高温環境や低温環境でも動作するように設計されています。
  • 一連の工業規格に適合できるように、ハロゲンフリーおよび難燃性の素材が使用されています。
  • さまざまなサイズ、構造、長さ、色の製品が用意されています。
  • 収縮率は 2:1 から 7:1 です。
  • ご要望に応じて、お客様に固有のサイズをご用意いたします。
  • RoHS/ELV 準拠
  • TS16494 および ISO 14001 に準拠した完全認定済みの生産プラント

利点

  • 幅広く用意された TE のアプリケーション機器のサポートにより、シンプルで迅速な設置が可能です。
  • 要求が厳しい環境でも、高い性能と信頼性を実現します。
  • 耐久性に優れており、湿気の侵入、腐食、機械的損傷、極端な温度に対する長期的な保護を提供します。
  • コスト パフォーマンスが高くなるように設計されています。
  • 再現性と信頼性に優れ、据え付け先に合わせて収縮するように製品が設計されているため、多くの製造プロセスに対応することができます。
  • 当社のすべての熱収縮チューブ製品には、取り付け機器やアプリケーション エンジニアリング サポート、トレーニングなどのサービスが用意されています。