熱収縮チューブ

熱収縮チューブ

TE の熱収縮チューブは、電気絶縁性、機械的保護、シーリング、およびストレイン リリーフを備えています。コンポーネントやワイヤの識別にも使用でき、アセンブリの外観が機能的かつ専門的なものに変わります。

Inquiry for Heat shring tubing

製品お問合せ窓口

ご連絡先

電話番号(川崎本社) 044-844-8052

Eメール pic.info@te.com  

 

 

製品の特長

熱収縮チューブの仕様
  • スプール長・規格外の切断長・拡張/復元時内径にも柔軟に対応
  • 多数の製品で、難燃性 (FR) バージョンをご提供
  •  AS23053およびMIL-PRF-46846 規格に対応したシングルウォール
  •  AS23053 規格に適合 - 二層構造・ヘビー デューティー・ハーネス・特殊目的
  • 大半の製品は UL 認可/CSA 認定を取得
  • 切断された部分に対する銀めっき銅の検査/データ
  • カスタム仕様および公差に対応
  • お客様固有の要件を満たす、多彩な材料をご用意

8:1

超高収縮率チューブは、最大 8:1 の熱収縮率を実現します。

RoHS

自動車用途および民生用機器向け RoHS 準拠製品。

260°C

最大 260°C の温度の変位に耐えられます。

よくある質問

Q: 用途に対する最大動作温度はいくらですか?

A: 当社の RW-200、RW-200-E、SRFR、RT555 シリーズ チューブ製品には 200°C までの定格使用温度があります。 (TFE および TFE-R は250°C に対する定格で EMEA でのみ利用できます)

Q: 各用途に対応できる難燃性ソリューションは必要ですか?

A: 当社の Versafit、ES2000、ATUM、FL2500 シリーズは、難燃性をお求めの場合に素晴らしい選択肢になります。

熱収縮チューブについてその他の質問もご覧ください

 

  1. 熱収縮チューブ保護 (英語版)

熱収縮チューブ保護

  • 熱収縮チューブ・絶縁 (英語版)

フレキシブル、リジッド、エラストマ、フッ素系樹脂 - 多彩な素材に対応

 カテゴリ   タイプ   製品名 
シングル ウォール 非常にフレキシブル  LSTT、VERSAFIT (V2、3X、V4) 
シングル ウォール フレキシブル BRST、DCPT、RP-4800、CGPE-105、RNF-100、TUGA、CGPT、RNF-3000
シングル ウォール セミリジッド  CRN、RT-3
二層構造 セミフレキシブル  ATUM、DWP-125、HTAT
二層構造 フレキシブル CGAT、PTCM、TAT-125、DWTC、RPPM
二層構造 セミリジッド  DSPL、ES2000、SCL、ES1000、FL2500、SCT、RBK、QSZH
ハーネス エラストマ DR-25、NTFR、RW-200、RW-200-E、SFR、SRFR、URHR
ハーネス フッ素系樹脂 RT555、RT-770、RT-780、RT-790



チューブ比較

シングル ウォール対二層構造

TE の単層構造チューブは、優れた絶縁やストレイン リリーフのほか、機械的な損傷や摩耗からの保護を実現します。利点:

  • 信頼性の高い均一な寸法および物理特性
  • SAE-AMS-DTL-23053、MIL-PRF-46846、および VG95343 規格に対応
  • 一部の製品は UL 認可/CSA 認定を取得しています 

 

TE の二層構造チューブは、密閉して液体や埃の侵入を防止します。TE の Raychem 二層構造チューブは、取り付け時に溶融して流動する粘着裏地を使用して、耐湿性のある保護バリアを形成します。利点:

  • 接着剤の量を制御して一貫性のある結果が得られます
  • SAE-AMS-DTL-23053 準拠
  • 一部の製品は UL 認可/CSA 認定を取得しています
  • 一部のチューブは、アメリカ船級協会 (ABS) およびロイド船名録による型式承認を受けています
     

用途

絶縁・保護・識別
  • シールド スプライス保護
  • バッテリー端子の識別およびシーリング
  • ホースの機械的保護
  • ファイン ゲージ ワイヤおよび光ファイバ ケーブルの、絶縁および張力緩和
  • パイプのノイズを軽減
  • 屋外用途における耐湿性・耐かび性・耐候性
  • 基板・パイプ・ホース・ケーブルの断熱
  • 配線および回路の色分け識別
  • コンポーネントおよび配線の絶縁保護
  • 照明器具コンポーネントの機械的保護
  • ワイヤ束を保護し、組み立てを容易に