SolderSleeve シールド ターミネータ

SolderSleeve シールド グラウンディング ターミネータは、さまざまな用途において、環境的に密閉され、絶縁され、カプセル化されたはんだ接続を実現できます。SolderSleeve ターミネータは、さまざまなスタイルで使用できます。

再現性と信頼性のある結線。 TE SolderSleeve シールド グラウンディング ターミネータは、さまざまな用途において、環境的に密閉され、絶縁され、カプセル化されたはんだ接続を実現できます。温度範囲は -65°C ~ 200°C です。

83519

S01/S02 および SO63 シリーズは SAE-AS83519 の性能要件を満たしています。

200C

S200 シリーズの最大動作温度

S03 シリーズ ターミネータは、表面がはんだ濡れ温度に達したら明確な色変化を示す、色分け熱変色温度インジケータを備えています。この色変化は、製造および品質管理における結線の完了の検査に役立ちます。
熱変色温度インジケータ,
S03 シリーズ

シールド結線

製品オプション

製品シリーズ システムの動作温度 (最大) 定格ケーブルで使用 (最小) はんだ合金 フラックス タイプ 絶縁材
B-155 125oC (257oF) 85oC (185oF) Bi58 PA ポリオレフィン
CWT 125oC (257oF) 85oC (185oF) Cd18 RA ポリオレフィン
SO63 150oC (302oF) 125oC (257oF) Sn63 RMA ポリフッ化ビニリデン
S01/S02、S03 150oC (302oF) 125oC (257oF) Sn63 RMA ポリフッ化ビニリデン
SO96 175oC (347oF) 150oC (302oF) Sn96 RA ポリフッ化ビニリデン
SO175 175oC (347oF) 150oC (302oF) Sn96 RA ポリフッ化ビニリデン
S200 200oC (392oF) 150oC (302oF) Sn96 RA フッ素系樹脂

詳細については、上記のページを参照してください。 

認証機関による認可

シリーズ 認証
SO63 NAS 1747
S01/S02、SO63 MIL-S-83519/1 & /2
SO96 NAS 1747

詳細については、上記のページを参照してください。 

利点: シールド結線

  • 一体型設計 
  • アース リード線付き (オプション) 素子
  • 軍用規格 M83519/1 & M83519/2 承認製品 
  • 小型軽量

特徴: シールド結線

  • シーリング
  • 目視検査
  • 張力緩和 
  • 絶縁
  • 制御されたはんだ付けプロセス

 

 

用途: シールド結線

ケーブル ハーネスおよび修理:

  • メンテナンス、修理、および操作 (MRO)
  • 民間航空
  • 軍用航空宇宙
  • 地上防衛
  • 自動車のアフターサービス