シールド接点

Raychem。SolderTact ワンピース設計

TE の Raychem ブランド SolderTact 端子のワンピース設計は一体型はんだ付けを使用し、丸型コネクタおよび角形コネクタに高速で信頼性の高い結線を実現します。これにより、取り扱いと据え付けのコストを低減することができます。

取り扱いの難しい圧着された結線を排除します。 SolderTacts 端子は、はんだ付けを制御してオペレーターの感度を低減するフラックス塗布済みはんだ成形で、最適の量と種類のはんだおよびフラックスを提供します。これらは、透明な熱収縮配管によって同時電気接続と張力緩和を提供します。SolderTacts 端子の融通が利く設計は、軍事、航空宇宙、防衛装備の各用途に特に適しています。 

D-602

SolderTact の製品シリーズ

39029

M39029 SolderTact、MIL-C-38999 シリーズ I、II、III および IV コネクタ

信頼性の高いワンピースはんだ付け接点: コネクタ貫通シールド、漏話の低減、信号伝送の改善。
シールド接点,
SolderTact シールド ワンピースはんだ付け接点

MIL-C-26482

SolderTact シリーズ

端子軍用規格 ワイヤ (AWG) TE SolderTact 型番 サイズ 極性 ケーブルのタイプ
MIS-20067/5-001 24-32 D-602-16 12 S 同軸
MIS-20067/6-001 24-32 D-602-17 12 P 同軸

 この軍用規格コネクタに該当するその他の製品。 上記のページを参照してください。 

MIL-C-28748

SolderTact シリーズ

端子軍用規格 ワイヤ (AWG) TE SolderTact 型番 サイズ 極性 ケーブルのタイプ
MIS-20067/2-002 26-32 D-602-44 16 P 同軸
MIS-20067/1-001 26-32 D-602-45 16 S 同軸
MIS-20067/4-001 24-30 D-602-54 16 P ツイスト ペア
MIS-20067/3-001 24-30 D-602-55 16 S ツイスト ペア
M39029/79 26-32 D-602-72 16 P 同軸
M39029/80 26-32 D-602-73 16 S 同軸
M39029/40 26-32 D-602-76 16 P 同軸
M39029/41 26-32 D-602-77 16 S 同軸
MIS-20067/2-001、003 28-32 D-602-0173 16 S 同軸
MIS20067/8-001 16-20 D-610-09 16 P 電力
MIS-20067/7-001 16-20 D-610-10 16 S 電力

この軍用規格コネクタに該当するその他の製品。 上記のページを参照してください。 

MIL-C-38999 シリーズ I、II、III、IV

SolderTact シリーズ

端子軍用規格 米国空軍図面  ワイヤ (AWG) TE SolderTact 型番 サイズ 極性 ケーブルのタイプ
M39029/60   22-24 D-602-0122 8 P 同軸
M39029/59   22-24 D-602-0123 8 S 同軸
M39029/76 915304-1 26-30 D-602-0140 16 P 同軸
M39029/77 915305-1 26-30 D-602-0141 16 S 同軸
M39029/76 915304-2 26-30 D-602-0142 16 P ツイストペア
M39029/77 915305-2 26-30 D-602-0143 16 S ツイストペア
M39029/28 915307-1 24-32 D-602-0144 12 P 同軸
M39029/75 915308-1 24-32 D-602-0145 12 S 同軸
M39029/28 915307-3 22-26 D-602-0146 12 P ツイストペア
M39029/75 915308-3 22-26 D-602-0147 12 S ツイストペア
M39029/28 915307-2 22, 28 D-602-0150 12 P 同軸
M39029/75 915308-2 22,28 D-602-0151 12 S 同軸
  8340712-OS-01 24-26 D-602-1108 8 S ツイストペア
  8340713-OS-01 24-26 D-602-1109 8 P ツイストペア
  8340712-OL-01 24-26 D-602-1112 8 S ツイストペア
  8340713-OL-01 24-26 D-602-1113 8 P ツイストペア
M39029/90 8912020-OS-01 24-26 DK-602-0156-N-1 8 P 二軸
M39029/90 8912020-DL-01 24-26 DK-602-0156-N-2 8 P 二軸

この軍用規格コネクタに該当するその他の製品。 上記のページを参照してください。 

利点: シールド接点

  • 容易な装着
  • 漏話の低減
  • 信号伝送の改善
  • 制御されたはんだ付け 

特徴: シールド接点

  • フラックス塗布済みはんだ
  • 最低限のワイヤ準備で修理が可能   

用途: シールド接点

ケーブル ハーネスおよび修理:

  •     メンテナンス、修理、および操作 (MRO) 
  •     民間航空 
  •     軍用航空宇宙
  •     地上防衛
  •     自動車のアフターサービス