未定

ワンステップ ソリューション

TE の SolderSleeve ターミネータは、ピン、ポスト、タブへのワイヤ接続と多数結線に対応した、使いやすいワンステップ ソリューションです。最大 150°C (302°F) の用途に対応できるように設計された SolderSleeve ディスクリート ワイヤ ターミネータは、精密加工のフラックス含有はんだ事前成形が施された、熱収縮熱可塑性スリーブです。SolderSleeve 電線対ピン・電線対ポスト、電線対タブ用の各ターミネータは、バルクで、またはワイヤの列全体を一度に結線できるコネクタ端子の極間に合わせたキャリア テープで提供されています。

製品の特長

  • 制御されたはんだ付けプロセス
  • 容易な取り付け
  • 低い取り付けコスト 
  • テープ キャリア (オプション)
  • フラックス含有はんだ事前成形
  • 一体型設計
  • 透明なスリーブ 

RoHS

B-155 は RoHS 認可済みです

UL

CWT、D-129、D-141 は UL 認可済みです

TE の SolderSleeve ターミネータは、ピン、ポスト、タブへのワイヤ接続と多数結線に対応した、使いやすいワンステップ ソリューションです。
ピン/ポスト/タブへのワイヤ結線,
ディスクリート ワイヤ ターミネータ

製品の種類

製品シリーズ 最大動作温度 最小ワイヤ温度定格
B-155、CWT 125oC (257oF) 85oC (185oF)
D-129、D-141、D-71X  150oC (302oF) 125oC (257oF)

認証機関による認可

シリーズ 認証機関
B-155 RoHS
CWT UL および CUL E87681
D-129、D-141 UL および CUL E87681

用途: ディスクリート ワイヤ ターミネータ

ケーブル ハーネスおよび修理:

  • メンテナンス、修理、操作 (MRO)
  • 民間航空
  • ミリタリ航空宇宙
  • 地上防衛
  • 自動車のアフターサービス