製品 (68) 概要
同軸ケーブル結線

同軸ケーブル ターミネータ

SolderSleeve 同軸ケーブル ターミネーターは、透明な絶縁体、フラックス塗布済みのはんだ、取り付け済みの結線リードを一体型設計で提供する製品です。容易な設置と設置コストの低減を実現します。

同軸ケーブル用途で威力を発揮する結線です。 SolderSleeve ターミネータを使用することで、プリント基板 (PCB) などのさまざまな同軸ケーブル用途で、信頼性が高く設置が容易な結線を実現できます。透明なポリフッ化ビニリデンまたはポリオレフィン製の絶縁スリーブにより、シーリング、検査性、そして絶縁を提供します。中心導体が破損する問題に対処する理想的なソリューションです。SolderSleeve ターミネーターは、温度が最大で 150°C までの用途を前提として設計されています。 

SolderSleeve 同軸ケーブル ターミネータ

製品オプション

製品シリーズ 最大動作温度 定格ケーブルで使用 (最小) ケーブル シールドめっき
B-155、CWT 125oC (257oF) 85oC (185oF) スズ、銅
B-02X/B-04X 150oC (302oF) 125oC (257oF) スズ、銀
D-181 150oC (302oF) 125oC (257oF) スズ、銀
D-184 125oC (257oF) 85oC (185oF) スズ

装着済みリードでも使用できます。 上記のページを参照してください。

SolderSleeve PCB/同軸ケーブル ターミネータ

製品オプション

製品シリーズ 主な用途における性能 シールド方法 動作温度
D-607 インピーダンス整合最大 2.3 GHz 金属製ボディ -55oC ~ 150oC (-67oF ~ 302oF)
B-046 最大 100 MHz の効果的な伝送 接地ピン -55oC ~ 150oC (-67oF ~ 302oF)

製品選択プロセスについては、上記のページを参照してください。

RF ワンステップ BNC/TNC コネクタ

製品オプション

ボディ/ピンのめっき オーム コネクタのサイズ コネクタのスタイル コネクタのタイプ お問い合わせ
ニッケルめっき真鍮ボディ 50 オーム -00  ストレート プラグ 上記のカタログを参照してください。 オス 
金めっき真鍮ピン 75 オーム -01  直角プラグ 上記のカタログを参照してください。 メス 
    -02  ストレート バルクヘッド ジャック 上記のカタログを参照してください。  
      -03  ストレート ジャック 上記のカタログを参照してください。  
      -04  ストレート パネル ジャック  上記のカタログを参照してください。  

製品の詳細については、上記のページを参照してください。 

利点: 同軸ケーブル結線

  • 一体型設計
  • 容易な設置
  • 低い設置コスト 

特徴: 同軸ケーブル結線

  • 透明なスリーブ
  • フラックス塗布済みはんだ
     

用途: 同軸ケーブル結線

ケーブル ハーネスおよび修理:

  • メンテナンス、修理、および操作 (MRO) 
  • 民間航空
  • 軍用航空宇宙
  • 地上防衛
  • 自動車のアフターサービス
同軸ケーブル結線

同軸ケーブル ターミネータ

SolderSleeve 同軸ケーブル ターミネーターは、透明な絶縁体、フラックス塗布済みのはんだ、取り付け済みの結線リードを一体型設計で提供する製品です。容易な設置と設置コストの低減を実現します。

同軸ケーブル用途で威力を発揮する結線です。 SolderSleeve ターミネータを使用することで、プリント基板 (PCB) などのさまざまな同軸ケーブル用途で、信頼性が高く設置が容易な結線を実現できます。透明なポリフッ化ビニリデンまたはポリオレフィン製の絶縁スリーブにより、シーリング、検査性、そして絶縁を提供します。中心導体が破損する問題に対処する理想的なソリューションです。SolderSleeve ターミネーターは、温度が最大で 150°C までの用途を前提として設計されています。 

SolderSleeve 同軸ケーブル ターミネータ

製品オプション

製品シリーズ 最大動作温度 定格ケーブルで使用 (最小) ケーブル シールドめっき
B-155、CWT 125oC (257oF) 85oC (185oF) スズ、銅
B-02X/B-04X 150oC (302oF) 125oC (257oF) スズ、銀
D-181 150oC (302oF) 125oC (257oF) スズ、銀
D-184 125oC (257oF) 85oC (185oF) スズ

装着済みリードでも使用できます。 上記のページを参照してください。

SolderSleeve PCB/同軸ケーブル ターミネータ

製品オプション

製品シリーズ 主な用途における性能 シールド方法 動作温度
D-607 インピーダンス整合最大 2.3 GHz 金属製ボディ -55oC ~ 150oC (-67oF ~ 302oF)
B-046 最大 100 MHz の効果的な伝送 接地ピン -55oC ~ 150oC (-67oF ~ 302oF)

製品選択プロセスについては、上記のページを参照してください。

RF ワンステップ BNC/TNC コネクタ

製品オプション

ボディ/ピンのめっき オーム コネクタのサイズ コネクタのスタイル コネクタのタイプ お問い合わせ
ニッケルめっき真鍮ボディ 50 オーム -00  ストレート プラグ 上記のカタログを参照してください。 オス 
金めっき真鍮ピン 75 オーム -01  直角プラグ 上記のカタログを参照してください。 メス 
    -02  ストレート バルクヘッド ジャック 上記のカタログを参照してください。  
      -03  ストレート ジャック 上記のカタログを参照してください。  
      -04  ストレート パネル ジャック  上記のカタログを参照してください。  

製品の詳細については、上記のページを参照してください。 

利点: 同軸ケーブル結線

  • 一体型設計
  • 容易な設置
  • 低い設置コスト 

特徴: 同軸ケーブル結線

  • 透明なスリーブ
  • フラックス塗布済みはんだ
     

用途: 同軸ケーブル結線

ケーブル ハーネスおよび修理:

  • メンテナンス、修理、および操作 (MRO) 
  • 民間航空
  • 軍用航空宇宙
  • 地上防衛
  • 自動車のアフターサービス