ケーブル対ケーブル

迅速、簡単、信頼できる修理とシーリング

修理からケーブル結線まで、ケーブルの接続は SolderShield 製品を使うとシンプルになります。 シールド ケーブル、被覆ケーブル、同軸ケーブル、データバス ケーブル、熱電対ケーブルなど、さまざまな種類のケーブルに対応します。SolderShield 製品は、SAE AS81824 規格に適合する当社の MiniSeal クリンプを使用して、単一または多芯ケーブルを結線処理します。また、全周 (360°) はんだ含浸のフラックス塗布済み金属編組により、ケーブル本来またはそれ以上の EMI およびシールド導通を提供します。

Raychem C-Wrap Side Entry 修復用スリーブ

TE Connectivity の C-Wrap Side Entry 修復用 スリーブは、外層のチューブと内層の接着剤の 2 層構成です。被覆に擦り傷、亀裂、切り傷がある損傷したワイヤ ジャケットの修理および防水処置用として設計された、サイド エントリ スリーブです。

 

用途:

  • サイド エントリの修理用キット
  • 切り傷、擦り傷、亀裂の修理 
  • 中心導体の電解腐食防止

 

 

規格および仕様

  • SAE AS81824 の溶剤およびシール要件に適合
  • 製品規格: TE D-6201
  • 取り付け手順書: RPIP-1101
     

SolderShield シールドおよび同軸ケーブル接続

同軸や多芯ケーブルを含むさまざまなケーブルの接続用です。
SolderShield 製品は、シールド ケーブルまたは同軸ケーブルの修理と接続に使用できます。これらの製品は、MiniSeal クリンプ部品で構成されています。さらに、熱収縮シーリング スリーブで覆われたフラックス塗布済みのはんだ含浸銅シールドにより、シールドの接続に対応します。SolderShield キットは、単一または多芯ケーブルを結線処理し、スプライスの EMI 問題を解決するとともに、ケーブルにストレイン リリーフを実現します。

 

動作温度:

シリーズ D-150 - 定格 150°C
シリーズ D-200 - 定格 200°C

 

規格および仕様

  • ミリタリ - US: M81824 (導線接続のみ) UK: RAF AP 1130-2008-1
  • 製品規格: TE RT-1404