熱収縮アクセサリ

Raychem。ケーブル アセンブリ アクセサリ

スペーサやブッシング、グロメット、張力緩和デバイスなどの TE の Raychem アクセサリは、さまざまな環境や用途で使用するハーネスおよび電気アセンブリにとって最適な仕上げの触感になっています。

アセンブリの信頼性と耐久性がさらに高まります。 TE の Raychem 熱収縮アクセサリは炭化水素と超高温に対する耐性を持ちます。また、P クランプとサドル クランプによる摩擦と摩耗からケーブルを保護するのに役立ちます。熱収縮素材はサイズ調整が容易なため、シンプルな据え付けが実現します。 

サイド エントリ ブッシング (SEB)

型番

コイル状のサイド エントリ再利用可能シリコン ブッシングは、テープやその他のモールド成形グロメットが使用される高温用途で使用できるように設計されています。 このサイド エントリ ブッシング 1 ストリップで、従来のテープの 6 フィートおよび 40 ラップ分を置き換えることができます。 材料は架橋および熱成形されており、用途でのしっかりしたバンドル構成に自然に適合するようになっています。 標準のサイド エントリ ブッシングには接着層がありません。したがって、取り除くのが簡単で、修理後に何度も再利用できます。 

 

型番詳細 型番 長さ (インチ) - 非コイル状
SEB-A CS9490-000 1.00  
SEB-B CS9491-000 2.00
SEB-C CS9492-000 3.00
SEB-D CS9493-000 4.00
SEB-E CS9494-000 6.00
SEB-F CS9495-000 9.00

動作温度: -75oC ~ 180oC

熱収縮ボビン

202W302 ~ 342

熱収縮ボビンは、P クリップおよびワイヤ タイからケーブルまたはホースの位置決め、緩衝、および保護を秀逸に行います。 

利用可能な材料 

材質 材質詳細 予備コーティング 接着剤
-3 ポリオレフィン、セミリジッド /42 または /86 S1017 または S1048
-4 ポリオレフィン、フレキシブル /42 または /86 S1017 または S1048
-12 フルオロエラストマ 該当なし S1255-04
-25 耐流体性エラストマ /86 または /225 S1017 または S1048 または S1125
-130 フレキシブル ポリオレフィン /42 または /86 S1017

正方形の伸縮 = -130 の材料 

丸型の伸縮 = -3、-4、12、および -25 の材料 

熱収縮位置決めリング

400W242

熱収縮位置決めリングはよく伸縮するため、直径の範囲にぴったりと適合します。 優れた機械的特性、熱的特性、化学的特性を備えています。 このリングはホース/パイプを結束し、空間を最適化します。

材質 材質詳細 予備コーティング 接着剤
-3 ポリオレフィン、セミリジッド /42 または /86 S1017 または S1048
-4 ポリオレフィン、フレキシブル /42 または /86 S1017 または S1048
-25 エラストマ、耐流体性 /86 または /225 S1017 または S1048
-100 ポリオレフィン、Zerohal 該当なし S1030
-130 フレキシブル ポリオレフィン /42 または /86 S1017

三角形の伸縮 = -130 の材料 

丸型の伸縮 = -3、-4、-25、および -100 の材料

利点: 熱収縮アクセサリ

保護および耐振動性の強化
  • 回路動作環境に適合
  • 回路の耐用年数が延長
  • 本来の性能を回復 
  • 振動抑制 

特徴: 熱収縮アクセサリ

容易な設置
  • 熱収縮
  • 流体抵抗
  • 熱抵抗性 
  • 容易な設置

用途: 熱収縮アクセサリ

ワイヤおよびケーブル
  • ワイヤ バンドル保護
  • ワイヤ スペーシング 
  • 振動抑制