製品 (363) 概要
フィードスルー

Raychem。パネルおよびキャビネット用ケーブル エントリ シール

TE の Raychem 製 CES フィードスルーは、高い防水性能を備えた熱収縮製品で、パネルや接続ボックス隔壁貫通のケーブルの長期的なシール性能を提供します。

熱収縮性、防水性、防ガス性を備えたシールです。 TE の Raychem 熱収縮ケーブル エントリ シール (CES) は、1 本のケーブル挿入に対して、1 本から 4 本までの同じサイズ径の出口数がそれぞれあり、単ケーブルおよび多芯複合ケーブル用に取り揃えています。CES フィードスルーには標準とネジ製品があり、既に接着剤が内部に塗布されており、単ケーブルおよび多芯ケーブルの外径サイズが 2.5 インチまで使用できます。 EMI シールド構成で使用できるその他の形状 

NPT

米国管用ねじサイズ - CES 製品ライン

TCFS

シールドまたは非シールド モールド成形ブーツ付きケーブル フィードスルー

2 液混合型フィードスルー

207W213 ~ 256

材料番号 予備コーティング 接着剤
-3 /42, /86 S1017、S1048
-4 /42, /86 S1017、S1048
-12 該当なし S1255-04
-25 /42, /86, /225 S1017、S1048、S1125
-100 /86, /180 S1048、S1030

ケーブル導入シール

製品タイプ 動作温度
標準 -55°C ~ 90°C  
分岐 -55°C ~ 90°C  
ねじ山付き -55°C ~ 90°C  
ねじ山付き分岐 -55°C ~ 90°C  
直角ねじ山付き -55°C ~ 90°C  
直角分岐 -55°C ~ 90°C  

ケーブル フィードスルー

製品 型番詳細
TCFS 全長の長さの成形部品
TCFR 短くした成形部品

片面または両面アセンブリをご用意。 

ご利用いただける成形部品タイプは、-25 または -100 材料のストレート非シールド、90° 非シールド、ストレート シールド、45° シールド、90° シールドです。 

フィードスルーの材料/仕上げ - 無電解ニッケル、アルミニウム合金めっき無電解ニッケル、ステンレス鋼めっき無電解ニッケルにニッケル アルミニウム青銅、ショットブラスト、アルミニウム合金めっきカドミウム、オリーブ ドラブの仕上げ 

ねじ山の標準の長さ 20 mm 

利点

  • 張力緩和
  • 熱収縮 
  • 接地および接着 
  • EMI 保護
  • 防湿性

特徴

  • 金属製またはプラスチック製のボディ
  • 多分岐
  • 接着剤塗布済み
  • 90 角度製品あり 
  • 長期的なシーリングにおけるプラスチックのクリープを防止

主な用途

  • ジャンクション ボックス、パネル、バルクヘッドを貫通するケーブル エントリ 

 

フィードスルー

Raychem。パネルおよびキャビネット用ケーブル エントリ シール

TE の Raychem 製 CES フィードスルーは、高い防水性能を備えた熱収縮製品で、パネルや接続ボックス隔壁貫通のケーブルの長期的なシール性能を提供します。

熱収縮性、防水性、防ガス性を備えたシールです。 TE の Raychem 熱収縮ケーブル エントリ シール (CES) は、1 本のケーブル挿入に対して、1 本から 4 本までの同じサイズ径の出口数がそれぞれあり、単ケーブルおよび多芯複合ケーブル用に取り揃えています。CES フィードスルーには標準とネジ製品があり、既に接着剤が内部に塗布されており、単ケーブルおよび多芯ケーブルの外径サイズが 2.5 インチまで使用できます。 EMI シールド構成で使用できるその他の形状 

NPT

米国管用ねじサイズ - CES 製品ライン

TCFS

シールドまたは非シールド モールド成形ブーツ付きケーブル フィードスルー

2 液混合型フィードスルー

207W213 ~ 256

材料番号 予備コーティング 接着剤
-3 /42, /86 S1017、S1048
-4 /42, /86 S1017、S1048
-12 該当なし S1255-04
-25 /42, /86, /225 S1017、S1048、S1125
-100 /86, /180 S1048、S1030

ケーブル導入シール

製品タイプ 動作温度
標準 -55°C ~ 90°C  
分岐 -55°C ~ 90°C  
ねじ山付き -55°C ~ 90°C  
ねじ山付き分岐 -55°C ~ 90°C  
直角ねじ山付き -55°C ~ 90°C  
直角分岐 -55°C ~ 90°C  

ケーブル フィードスルー

製品 型番詳細
TCFS 全長の長さの成形部品
TCFR 短くした成形部品

片面または両面アセンブリをご用意。 

ご利用いただける成形部品タイプは、-25 または -100 材料のストレート非シールド、90° 非シールド、ストレート シールド、45° シールド、90° シールドです。 

フィードスルーの材料/仕上げ - 無電解ニッケル、アルミニウム合金めっき無電解ニッケル、ステンレス鋼めっき無電解ニッケルにニッケル アルミニウム青銅、ショットブラスト、アルミニウム合金めっきカドミウム、オリーブ ドラブの仕上げ 

ねじ山の標準の長さ 20 mm 

利点

  • 張力緩和
  • 熱収縮 
  • 接地および接着 
  • EMI 保護
  • 防湿性

特徴

  • 金属製またはプラスチック製のボディ
  • 多分岐
  • 接着剤塗布済み
  • 90 角度製品あり 
  • 長期的なシーリングにおけるプラスチックのクリープを防止

主な用途

  • ジャンクション ボックス、パネル、バルクヘッドを貫通するケーブル エントリ