製品 (128) 概要
エンド キャップ

Raychem。ケーブル保管のための信頼性の高いシーリング

TE の Raychem エンド シーリング キャップは、湿気や腐食、汚染から、露出回路のケーブルやスペア ワイヤを保護したり、屋外または屋内での長期保管時に保護したりするのに最適な製品です。

露出接続に対する耐候性を提供。 TE の Raychem エンド キャップは、水中、地下、屋外の各用途で、最適な防水と環境保護を提供します。湿気やかび、風化に対して高い抵抗性を持つ製品です。エンド キャップは、予備コーティング シーラントが使われている場合でも利用できます。それぞれが幅広い範囲に適応できるため、わずか数種類のサイズの熱収縮キャップで、さまざまなケーブル径に対応できます。 

SSC

熱収縮エンド キャップ

SSC 熱収縮エンド キャップは、熱的に安定した変性ポリオレフィンで作られており、湿気やかび、風化に対して強い耐性があります。 このエンド キャップは、優れた電気特性も備えています。 シーラントでコーティングされたエンド キャップは水中用途および地下用途で使用でき、ケーブルの内側と外部環境の圧力差については最大 20 psi まで対応できます。 このキャップは、鉛、鋼、アルミニウム、銅、ポリエチレン、ポリオレフィン、EPR、および PVC のジャケット材質に対して使用できます。 

 

動作温度 -40oC ~ 85o

 

型番詳細   
SSC-XTV 接着剤付きシーリング エンド キャップ、圧力値付き
SSC-X 接着剤付きシーリング エンド キャップ
SSC-XU エンド キャップ、コーティングなし

部品の詳細については、添付のページを参照してください。 

エンド キャップ

101A011 ~ 094

エンド キャップは、水中、地下、屋外の各用途で、最適な防水と環境保護を提供します。 湿気やかび、風化に対して高い抵抗性を持つ製品です。 このエンド キャップは、トランジションにおいてケーブルとパイプを保護するため、または使用していないアウトレットを覆うために使用します。 接着剤付きで使用される場合は環境的シーリングを実現します。 

 

材質 材質詳細 予備コーティング 接着剤の型番
-3 セミリジッド ポリオレフィン /42 または /86 S1017 または S1048
-4 フレキシブル ポリオレフィン /42 または /86 S1017 または S1048
-12 フルオロエラストマ 該当なし S1255-04
-25 耐流体性エラストマ /42 または /86 S1017 または S1048 または S1125
-100 ポリオレフィン、Zerohal  /180 S1030

利点

  • 容易な装着
  • 機械的保護
  • 耐摩耗性 
  • 環境保護 

特徴

  • 自己シール防水機能 (防水剤塗布部品のみ)
  • SSC キャップ: 最大 1000 V の電気絶縁性
  • 耐熱性および耐溶剤性
  • 難燃性素材の製品をご用意

主な用途

  • ケーブルの保管
  • スペア ワイヤ保護

 

エンド キャップ

Raychem。ケーブル保管のための信頼性の高いシーリング

TE の Raychem エンド シーリング キャップは、湿気や腐食、汚染から、露出回路のケーブルやスペア ワイヤを保護したり、屋外または屋内での長期保管時に保護したりするのに最適な製品です。

露出接続に対する耐候性を提供。 TE の Raychem エンド キャップは、水中、地下、屋外の各用途で、最適な防水と環境保護を提供します。湿気やかび、風化に対して高い抵抗性を持つ製品です。エンド キャップは、予備コーティング シーラントが使われている場合でも利用できます。それぞれが幅広い範囲に適応できるため、わずか数種類のサイズの熱収縮キャップで、さまざまなケーブル径に対応できます。 

SSC

熱収縮エンド キャップ

SSC 熱収縮エンド キャップは、熱的に安定した変性ポリオレフィンで作られており、湿気やかび、風化に対して強い耐性があります。 このエンド キャップは、優れた電気特性も備えています。 シーラントでコーティングされたエンド キャップは水中用途および地下用途で使用でき、ケーブルの内側と外部環境の圧力差については最大 20 psi まで対応できます。 このキャップは、鉛、鋼、アルミニウム、銅、ポリエチレン、ポリオレフィン、EPR、および PVC のジャケット材質に対して使用できます。 

 

動作温度 -40oC ~ 85o

 

型番詳細   
SSC-XTV 接着剤付きシーリング エンド キャップ、圧力値付き
SSC-X 接着剤付きシーリング エンド キャップ
SSC-XU エンド キャップ、コーティングなし

部品の詳細については、添付のページを参照してください。 

エンド キャップ

101A011 ~ 094

エンド キャップは、水中、地下、屋外の各用途で、最適な防水と環境保護を提供します。 湿気やかび、風化に対して高い抵抗性を持つ製品です。 このエンド キャップは、トランジションにおいてケーブルとパイプを保護するため、または使用していないアウトレットを覆うために使用します。 接着剤付きで使用される場合は環境的シーリングを実現します。 

 

材質 材質詳細 予備コーティング 接着剤の型番
-3 セミリジッド ポリオレフィン /42 または /86 S1017 または S1048
-4 フレキシブル ポリオレフィン /42 または /86 S1017 または S1048
-12 フルオロエラストマ 該当なし S1255-04
-25 耐流体性エラストマ /42 または /86 S1017 または S1048 または S1125
-100 ポリオレフィン、Zerohal  /180 S1030

利点

  • 容易な装着
  • 機械的保護
  • 耐摩耗性 
  • 環境保護 

特徴

  • 自己シール防水機能 (防水剤塗布部品のみ)
  • SSC キャップ: 最大 1000 V の電気絶縁性
  • 耐熱性および耐溶剤性
  • 難燃性素材の製品をご用意

主な用途

  • ケーブルの保管
  • スペア ワイヤ保護