環境からの保護

TE の Raychem 熱収縮ケーブル ブレークアウトおよびトランジションは、苛酷な環境で使用されるケーブル アセンブリ製品にストレイン リリーフを実現します。これらの製品は、海水や燃料、石油ベースの溶剤の浸透を防ぎます。ブレークアウトおよびトランジションは、広く普及している「T」形または「Y」形に加え、多分岐ケーブルに対応した複数の開口部を持つ製品が用意されています。さまざまな出口角度と分岐が用意されており、マルチ分岐ケーブルのハーネス アセンブリ製品にストレイン リリーフ、シーリング、機械的な保護を提供します。

製品の特長

ブレークアウト/トランジション
  • 耐摩耗性
  • セルフシーリング式防水機能 (シール材コーティングされた部品のみ)
  • 機械的保護 
  • サイズ範囲の変位に対応する熱収縮性、容易な取り付け
  • 耐熱性および耐溶剤性 
  • ケーブルのブレークアウトに対応するストレイン リリーフ  
  • 各種サイズをご用意 

85049

SAE AS85049/142 に適合

QFT

構成可能熱収縮トランジション

8:1

最大トランジションをご用意

TE は、シーリングおよびストレイン リリーフを提供する、2 ~ 8 個別分岐の多分岐ブーツ/ブレークアウトをご用意しています。
John Kuster,
Sr. Product Manager

ハーネス システムおよび構成部品

構成部品 System 10 System 20 System 25 System 30 System 100 System 200 System 300
チューブ Versafit NT-FR DR-25 VPB ZHTM RW-200 RT555
成形部品 -3, -4, -71 -51 -25 -50 -100 -12 -55
接着剤 S1017、S1030 S1124、S1048 S1048、S1125 S1125、S1255-04 S1030、S1125 S1125、S1255-04 S1255-04
予備コーティング /42, /180 /164, /86 /86, /225 該当なし /180 該当なし 該当なし

材料選択表

材料型番 詳細 動作温度範囲
-3 セミリジッド変性ポリオレフィン -55°C ~ +135°C
-4 フレキシブル ポリオレフィン -55°C ~ +135°C
-5 エラストマ、フレキシブル -70oC ~ 121oC
-12 変性フルオロエラストマ -55°C ~ +200°C
-25 耐流体性変性エラストマ -75°C ~ +150°C
-50 耐流体性変性エラストマ -55°C ~ +150°C
-51 耐薬品性フルオロエラストマ -55°C ~ +135°C
-71 セミリジッド変性ポリオレフィン -55°C ~ +135°C
-100 難燃性材料 -30°C ~ +105°C
-130 セミリジッド変性ポリオレフィン -20°C ~ +70°C

M85049/142 クロスリファレンス

接尾番号 メーカ型番詳細
01 R85049/142-01
02 R85049/142-02
03 R85049/142-03
04 R85049/142-04
05 R85049/142-05
06 R85049/142-06
07 R85049/142-07
08 R85049/142-08
09 R85049/142-09
10 R85049/142-10
11 R85049/142-11
12 R85049/142-12
13 R85049/142-13

各種用途:

ブレークアウト/トランジション
  • 電力ケーブル結線
  • 多分岐ハーネス