予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
HarnWare ソフトウェア
製品グループ
HarnWare コンピュータ支援設計パッケージを使用することで、高品質な配線ハーネス アセンブリの図面や部品リスト、配線概略図を作成することができます。
Spec 44、Spec 55、Spec 99、Spec 100、Flexlite、および C-Lite の各ケーブルでの被覆除去へのアドバイス。手動、自動、熱による被覆除去および回転式被覆除去に使用するブレードの選択を取り上げています。
ペグ工具または同等の工具を使用して一次ワイヤの中央被覆を除去する際の準備と検査。
ペグ工具または同等の工具を使用してケーブルジャケットを除去する際の準備と検査。
45° および 90° の Tinel アダプタを使用してさまざまな 202C (ユニブーツ) モールド成型品内部でワイヤを終端処理する際の寸法要件
Cossonary ナイフを使用してケーブル ジャケットを除去する際の準備と検査。
両端末および中央の被覆を除去する際の編組シールド付きワイヤの準備。
ストレート Tinel アダプタを使用してさまざまな 202C (ユニブーツ) モールド成型品内部でワイヤを終端処理する際の寸法要件。
IEC 60092 の要件に適合するように C-Lite ケーブルを取り付けるためのガイドライン
ワイヤおよびケーブル製品は、多くの業界で信頼性のある正確な通信と電力の管理を実現するために電子機器を 1 つに結び付けます。
当社エンジニアが喜んでお手伝いします。