製品 (77) 概要
軽量

高性能なシールド編組

RayBraid および INSTALITE の軽量編組は高性能の金属製オーバースリーブで、優れた EMI シールド効果を持ちケーブル ハーネス システムを落雷から保護します。新製品の INSTALITE 軽量編組 (LWB) は、従来の編組に比べ最大で 50% の重量軽減が出来ることから、低コストが可能となります。

RayBraid、Ray-90、Ray-10X は、光学的カバーレージとメッキの種類に応じて使い分けられます。 Ray-90 および Ray-101 は錫メッキ銅素線を使用しており、Ray-103 は長期保管と最大使用温度 200°C を可能にするためニッケル メッキ銅素線を使用しています。すべての RayBraid オーバースリーブは、TE の CRES-Lock バンド ストラップおよび Tinel-Lock バックシェル接続に使用できます。 軽量編組 (LWB-10X) にも錫メッキとニッケル メッキの2種類があり、RayBraid オーバースリーブに比べ最大で 50% 軽量化されています。重量軽減が重要課題である場合は、性能を損なわずに重量軽減が可能な LWB-10X 製品が有効です。すべての LBW-10X 製品もまた、TE の CRES-Lock バンド ストラップおよび Tinel-Lock バックシェル接続に使用できます。 従来の RayBraid を含む両方の製品は、共に管状になっていますので結束された電線に容易に使用できます。

50%

LWB 製品は既存の RayBraid オーバースリーブと比較して、最大 50% の軽量化が可能です。

LWB

軽量編組

INSTALITE 編組オーバースリーブ

型番

直径、mm (インチ) 錫メッキ ニッケル メッキ
3 (0.12) LWB-101-3.0 LWB-103-3.0
6 (0.24) LWB-101-6.0 LWB-103-6.0
10 (0.40) LWB-101-10.0 LWB-103-10.0
20 (0.79) LWB-101-20.0 LWB-103-20.0

RayBraid オーバースリーブ

部品詳細

  カバーレージ サイズ
Ray-90 (錫メッキ銅編組) 最小 90% の光学的カバーレージ 3.0 ~ 30.0 mm の直径で用意されている 10 種類のサイズ
Ray-101 (錫メッキ銅編組) 最小 93%、最大 100% の光学的カバーレージ  2.5 ~ 38.0 mm の直径に対応 
Ray-103 (ニッケル メッキ銅編組) 最小 93%、最大 100% の光学的カバーレージ  2.5 ~ 38.0 mm の直径に対応

使用温度

  使用温度範囲
LWB-101-xx (錫メッキ) -65oC ~ 150oC
LWB-103-xx (ニッケル メッキ) -65oC ~ 200o
Ray-90 最大 150oC
Ray-101 最大 150oC
Ray-103 150oC 超

RayBraid、CRES-Lock、Tinel-Lock、INSTALITE はすべて商標です。 

軽量

高性能なシールド編組

RayBraid および INSTALITE の軽量編組は高性能の金属製オーバースリーブで、優れた EMI シールド効果を持ちケーブル ハーネス システムを落雷から保護します。新製品の INSTALITE 軽量編組 (LWB) は、従来の編組に比べ最大で 50% の重量軽減が出来ることから、低コストが可能となります。

RayBraid、Ray-90、Ray-10X は、光学的カバーレージとメッキの種類に応じて使い分けられます。 Ray-90 および Ray-101 は錫メッキ銅素線を使用しており、Ray-103 は長期保管と最大使用温度 200°C を可能にするためニッケル メッキ銅素線を使用しています。すべての RayBraid オーバースリーブは、TE の CRES-Lock バンド ストラップおよび Tinel-Lock バックシェル接続に使用できます。 軽量編組 (LWB-10X) にも錫メッキとニッケル メッキの2種類があり、RayBraid オーバースリーブに比べ最大で 50% 軽量化されています。重量軽減が重要課題である場合は、性能を損なわずに重量軽減が可能な LWB-10X 製品が有効です。すべての LBW-10X 製品もまた、TE の CRES-Lock バンド ストラップおよび Tinel-Lock バックシェル接続に使用できます。 従来の RayBraid を含む両方の製品は、共に管状になっていますので結束された電線に容易に使用できます。

50%

LWB 製品は既存の RayBraid オーバースリーブと比較して、最大 50% の軽量化が可能です。

LWB

軽量編組

INSTALITE 編組オーバースリーブ

型番

直径、mm (インチ) 錫メッキ ニッケル メッキ
3 (0.12) LWB-101-3.0 LWB-103-3.0
6 (0.24) LWB-101-6.0 LWB-103-6.0
10 (0.40) LWB-101-10.0 LWB-103-10.0
20 (0.79) LWB-101-20.0 LWB-103-20.0

RayBraid オーバースリーブ

部品詳細

  カバーレージ サイズ
Ray-90 (錫メッキ銅編組) 最小 90% の光学的カバーレージ 3.0 ~ 30.0 mm の直径で用意されている 10 種類のサイズ
Ray-101 (錫メッキ銅編組) 最小 93%、最大 100% の光学的カバーレージ  2.5 ~ 38.0 mm の直径に対応 
Ray-103 (ニッケル メッキ銅編組) 最小 93%、最大 100% の光学的カバーレージ  2.5 ~ 38.0 mm の直径に対応

使用温度

  使用温度範囲
LWB-101-xx (錫メッキ) -65oC ~ 150oC
LWB-103-xx (ニッケル メッキ) -65oC ~ 200o
Ray-90 最大 150oC
Ray-101 最大 150oC
Ray-103 150oC 超

RayBraid、CRES-Lock、Tinel-Lock、INSTALITE はすべて商標です。