高耐久角形ファイバ コネクタ

TE Connectivity (TE) は、ARINC および MTCT コネクタをはじめとする、厳しい環境に対応する各種角形ファイバ コネクタを取り揃えています。衝突防止システムや客室娯楽、空対地通信を設計していようが、経済的課題と増加の一途をたどる軽量化への要求に直面します。TE の ARINC 600 次世代リセプタクル コネクタは、重量とコストの両方を削減します。TE の MTCT コネクタは、ARINC 801 光ファイバ接続と共に使用する、小型で軽量設計のコネクタです。アビオニクス、客室娯楽システム、通信、プロダクション ブレイクおよび他の分野の用途に最適です。