製品 (141) 概要
FullAXS Mini、FullAXS、ODVA 屋外ケーブル アセンブリ

次世代 x-TTA ソリューション

FullAXS Mini および FullAXS 製品ポートフォリオは、WiMAX、LTE ファイバ、電源、および x-TTA コネクティビティの設計に対し、ODVA 規格に準拠する、信頼性の高い、高耐久屋外ソリューションを提供します。

FullAXS Mini やケーブル アセンブリを採用する FullAXS コネクタ シーリング システムは、Open Device Vendor Association (ODVA) 規格を満たし、非常に大きな Z 軸公差で機能するよう設計されています。 設計は市場に出回っている幅広いトランシーバに対応しています。片手で簡単に嵌合できるコネクタ シェルが付属しており、バルクヘッド構造によってこれらのケーブル アセンブリを光トランシーバまたはその他の種類のコネクタに直接脱着することができます。FullAXS 製品に巧みに組み込まれた FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリは、物理的なフットプリントの縮小とワイヤレス屋外製品の取付けコスト削減に向けた大きな前進です。当社の高品質な高耐久ケーブル アセンブリの製品ラインのすべてが、高い信頼性を実現するように設計され、過酷な屋外環境の下の使用に最適化されています。 

  1. FullAXS Mini コネクタ シーリングおよびケーブル アセンブリ (英語)

急速に変化する現在の通信技術の世界では、アンテナ インフラの小型化に伴って、これまで以上に小さい製品が求められています。このビデオでは、TE Connectivity の FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリについて紹介します。

高耐久 x-TTA ソリューション

高耐久 x-TTA ソリューションを象徴する FullAXS プラットフォームは、業界標準に合わせて製造されており、工場製品および現場取付け可能なケーブル アセンブリの両方に対応する光ファイバと銅製相互接続が組み込まれています。FullAXS のエンクロージャは拡張可能で設置が簡単であるため、最も過酷な環境においても、ワイヤレスの屋外用途向けの最適なソリューションです。FullAXS コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリには FullAXS Mini および スタンダード FullAXS コネクタ シーリング製品が含まれます。 

FullAXS Mini コネクタはどれほど丈夫なのか?
FullAXS Mini コネクタはどれほど丈夫なのか?

フォーム

効率的な設計 - ほぼすべてのインフラ機器に対応するために拡張可能。

フィット

容易な嵌合 - どの角度からでも差込口を見ずに片手で簡単に嵌合。

ファンクション

長期間にわたる機能性 - 苛酷な環境下で信頼できる高品質の高耐久技術を提供。

FullAXS Mini コネクタの主な利点

効率的な設計

FullAXS Mini コネクタは、現行の FullAXS 製品よりも約 20% 小さく、その柔軟なシーリング システムによって、ボックス内のほぼどこにでも配置できます。ボックスの底面のスペースが小さくなるに従い、FullAXS Mini コネクタを使用することで、実質的にあらゆる場所での接続を使った電力や信号の伝送が容易になります。 

容易な嵌合

FullAXS Mini コネクタは、2 本の指でコネクタのテーパー状の後端をつかみ、どの角度からでも差込口を見ずに片手で差し込むことができる数少ない製品ファミリのひとつです。3 感のロッキング フィードバック、フローティング接続、わずか 30° のひねり角度により、経験の浅いフィールド エンジニアでも、ほとんどの場所で設置作業を行うことができます。 

苛酷な環境での耐久性

FullAXS Mini コネクタは、IP65 および IP67 レベルの防水シーリングを提供します。F1 等級、UL 94-V0 を満たす UV 素材を使用しており、すべての落雷要件を満たします。これらのコネクタは、すべての FullAXS 製品ラインと同じ高耐久技術が使われています。 

モジュール性は、フォーム、フィット、そしてファンクションという点で、FullAXS Mini コネクタをほぼすべてのインフラ機器に適合するように拡張可能にします。
Stefan Borgas,
プロダクト マネージャ
FullAXS Mini と FullAXS 防水コネクタの比較
FullAXS Mini (上) は、FullAXS 製品より 20% 小型。
FullAXS Mini と FullAXS のバルクヘッド比較
FullAXS Mini のバルクヘッド (左) は 幅 29.2 mm。FullAXS のバルクヘッド (右) は 幅 36 mm。

FullAXS コネクタ

主な特長と利点
  • スモール フォームファクタ プラガブル (SFP) トランシーバへのアクセスを容易にするオープン バルクヘッド
  • 完全嵌合時にオペレータにポジティブな機械的フィードバックを提供
  • 片手で嵌合
  • バルクヘッド パネルカットによりトランシーバの交換が容易
  • すばやく安全で確実に嵌合する堅牢なバヨネット ロック
  • 防水 (IP65 から IP67 レベルまで)、防塵および耐腐食性
  • RJ45 および電力接続への拡張の可能性
  • 費用対効果の高い金属ダイ キャスト製バルクヘッド 
用途
  • ワイヤレス屋外用途
  • WiMAX および LTE 基地局
  • リモート ラジオ ヘッド (RRH)
  • 産業用屋外用途
  • ロボット
  • 航空宇宙および防衛
FullAXS Mini、FullAXS、ODVA 屋外ケーブル アセンブリ

次世代 x-TTA ソリューション

FullAXS Mini および FullAXS 製品ポートフォリオは、WiMAX、LTE ファイバ、電源、および x-TTA コネクティビティの設計に対し、ODVA 規格に準拠する、信頼性の高い、高耐久屋外ソリューションを提供します。

FullAXS Mini やケーブル アセンブリを採用する FullAXS コネクタ シーリング システムは、Open Device Vendor Association (ODVA) 規格を満たし、非常に大きな Z 軸公差で機能するよう設計されています。 設計は市場に出回っている幅広いトランシーバに対応しています。片手で簡単に嵌合できるコネクタ シェルが付属しており、バルクヘッド構造によってこれらのケーブル アセンブリを光トランシーバまたはその他の種類のコネクタに直接脱着することができます。FullAXS 製品に巧みに組み込まれた FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリは、物理的なフットプリントの縮小とワイヤレス屋外製品の取付けコスト削減に向けた大きな前進です。当社の高品質な高耐久ケーブル アセンブリの製品ラインのすべてが、高い信頼性を実現するように設計され、過酷な屋外環境の下の使用に最適化されています。 

  1. FullAXS Mini コネクタ シーリングおよびケーブル アセンブリ (英語)

急速に変化する現在の通信技術の世界では、アンテナ インフラの小型化に伴って、これまで以上に小さい製品が求められています。このビデオでは、TE Connectivity の FullAXS Mini コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリについて紹介します。

高耐久 x-TTA ソリューション

高耐久 x-TTA ソリューションを象徴する FullAXS プラットフォームは、業界標準に合わせて製造されており、工場製品および現場取付け可能なケーブル アセンブリの両方に対応する光ファイバと銅製相互接続が組み込まれています。FullAXS のエンクロージャは拡張可能で設置が簡単であるため、最も過酷な環境においても、ワイヤレスの屋外用途向けの最適なソリューションです。FullAXS コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリには FullAXS Mini および スタンダード FullAXS コネクタ シーリング製品が含まれます。 

FullAXS Mini コネクタはどれほど丈夫なのか?
FullAXS Mini コネクタはどれほど丈夫なのか?

フォーム

効率的な設計 - ほぼすべてのインフラ機器に対応するために拡張可能。

フィット

容易な嵌合 - どの角度からでも差込口を見ずに片手で簡単に嵌合。

ファンクション

長期間にわたる機能性 - 苛酷な環境下で信頼できる高品質の高耐久技術を提供。

FullAXS Mini コネクタの主な利点

効率的な設計

FullAXS Mini コネクタは、現行の FullAXS 製品よりも約 20% 小さく、その柔軟なシーリング システムによって、ボックス内のほぼどこにでも配置できます。ボックスの底面のスペースが小さくなるに従い、FullAXS Mini コネクタを使用することで、実質的にあらゆる場所での接続を使った電力や信号の伝送が容易になります。 

容易な嵌合

FullAXS Mini コネクタは、2 本の指でコネクタのテーパー状の後端をつかみ、どの角度からでも差込口を見ずに片手で差し込むことができる数少ない製品ファミリのひとつです。3 感のロッキング フィードバック、フローティング接続、わずか 30° のひねり角度により、経験の浅いフィールド エンジニアでも、ほとんどの場所で設置作業を行うことができます。 

苛酷な環境での耐久性

FullAXS Mini コネクタは、IP65 および IP67 レベルの防水シーリングを提供します。F1 等級、UL 94-V0 を満たす UV 素材を使用しており、すべての落雷要件を満たします。これらのコネクタは、すべての FullAXS 製品ラインと同じ高耐久技術が使われています。 

モジュール性は、フォーム、フィット、そしてファンクションという点で、FullAXS Mini コネクタをほぼすべてのインフラ機器に適合するように拡張可能にします。
Stefan Borgas,
プロダクト マネージャ
FullAXS Mini と FullAXS 防水コネクタの比較
FullAXS Mini (上) は、FullAXS 製品より 20% 小型。
FullAXS Mini と FullAXS のバルクヘッド比較
FullAXS Mini のバルクヘッド (左) は 幅 29.2 mm。FullAXS のバルクヘッド (右) は 幅 36 mm。

FullAXS コネクタ

主な特長と利点
  • スモール フォームファクタ プラガブル (SFP) トランシーバへのアクセスを容易にするオープン バルクヘッド
  • 完全嵌合時にオペレータにポジティブな機械的フィードバックを提供
  • 片手で嵌合
  • バルクヘッド パネルカットによりトランシーバの交換が容易
  • すばやく安全で確実に嵌合する堅牢なバヨネット ロック
  • 防水 (IP65 から IP67 レベルまで)、防塵および耐腐食性
  • RJ45 および電力接続への拡張の可能性
  • 費用対効果の高い金属ダイ キャスト製バルクヘッド 
用途
  • ワイヤレス屋外用途
  • WiMAX および LTE 基地局
  • リモート ラジオ ヘッド (RRH)
  • 産業用屋外用途
  • ロボット
  • 航空宇宙および防衛