保護アプライアンス、HVAC、インダストリアル コントロール

当社の Potter & Brumfield ラインナップは、さまざまな種類のリレー&コンタクタと回路ブレーカを取り揃えています。当社のコンポーネントには熱動型と電磁型が用意され、さまざまな用途の設定にわたって機器の保護で効果を発揮します。当社の Potter & Brumfield 汎用リレーは、家電製品から HVAC や産業用制御システムに至る用途で使用されています。

当社の Potter & Brumfield ソリッドステートリレー(半導体リレー)は、静音、高速、長い電気的寿命のスイッチングが求められる産業用途に最適です。 これらは、暖房・電力・照明器具・モーション用途に使われています。当社の SSR は非常に低い動作時間 (メーク/バウンス)で動作することができます。事実上、スイッチング サイクル数に制限はありません。高速かつ高いスイッチング サイクルの要件に最適です。当社のソリッドステートリレー(半導体リレー)は耐久性が向上されています。可動部分がないからです。 Our SSRMP ミニ パック シリーズ によって、SSR 製品ラインナップにパネル マウント オプションが追加されています。240/480 VAC で 10/16/25 AMP の負荷定格から選択でき、高速スイッチング機能に加えてスイッチング動作回数に制限がないことで、外部信号の干渉が防止されます。コンパクトなサイズでスペースを節約し、取り付けやすいクイック コネクト端子を備えています。入力電圧条件によって型番を制限するため、SSRMP の入力側はすべての出力範囲で標準 (4-32 VDC) になっています。