HARTMAN

今日そして将来のための高信頼リレー

旅客機、スペース シャトル、遠距離宇宙探査機や他の高度に複雑な乗り物の電力切替えには、TE の HARTMAN のリレー、コンタクタおよび切替え装置のような特殊構成部品が必要です。1902 年以来、HARTMAN 製品ラインは電気製品規格に関わってきています。

TE の HARTMAN の AC および DC コンタクタは、軽量で環境的に (ガスケット) 密閉されています。 ハーメティック シールされたエンクロージャは、極度に厳しい環境条件や 50,000 フィートを超える高度でも使用できます。 複数の主接点構成と補助接点構成をご用意しています。 AC および DC コンタクタは、MIL-PRF-6106 仕様または特定の顧客仕様を満たすように設計されています。 TE では、宇宙産業で使用するために設計された HARTMAN ブランドの製品もご用意しています。 

HARTMAN AC コンタクタ
HARTMAN AC コンタクタ
HARTMAN DC コンタクタ
HARTMAN DC コンタクタ

宇宙用途用 HARTMAN 製品

TE では、宇宙産業用に設計された HARTMAN ブランドの製品をご用意しています。 N シリーズのリレーは、AC 115 V および DC 28 V の回路で信頼性の高い切替え動作を提供します。 これらのユニットには複数の接点構成、ラッチ機能有無選択が備わっており、最大定格電流 100 A が流せると共に MIL-PRF6106 仕様に適合した設計です。これらは ITAR 規制対象部品です。

宇宙用途用リレー
宇宙用途用リレー

配電ユニット

TE の HARTMAN の AC および DC 配電ユニット (PDU) は、お客様特有の仕様条件に合わせた設計、製造、品質管理が行われています。 当社は、航空宇宙業界の民間およびミリタリの両方のお客様に、半世紀以上にわたり配電ユニット (PDU) を供給してきました。 お客様が革新的な規格化ユニットをお求めであろうが、固定または回転翼機用のバックプレーン パネルをお求めであろうが、当社がお手伝いできます。

配電ユニット
配電ユニット
配電パネル
配電パネル