より小さなスペースでより大きなパワーを実現する設計

TE の ELCON ソリューションは、信頼性の高い電力性能を低抵抗で実現するよう設計されています。当社の製品ラインナップには、圧入取り付けオプションやオリジナルのはんだテール部品、複数の極サイズ、ライト アングルまたは垂直取り付け、シーケンスおよび接触保護構造の端子を備えた ELCON Mini パワー コネクタが含まれています。当社の Micro 電線対基板電力ソリューションは、3.0 mm 極間の業界標準フットプリントでピンあたり最大 12.5 A の高電流を提供します。

  1. ELCON Mini コネクタとケーブル アセンブリ (英語)

TE の ELCON Mini パワー コネクタは、垂直マウント、水平マウント、圧入、スルーホールのオプションで利用でき、設計上の高い柔軟性があります。そして、取り回しを容易にするため、ELCON Mini ケーブル アセンブリには、標準の金属製ラッチとプラスチック製プルタブの設計をご用意しています。低抵抗で信頼性の高いインタフェースと相まって、TE の ELCON Mini パワー コネクタを使用することで、システム性能への信頼度が高まります。