EMI または RFI 信号問題のソリューション

あらゆる電気/電子デバイスには接続があり、それぞれが電磁障害 (EMI) または無線周波数干渉 (RFI) が潜在的に発生しうるポイントになっています。TE では、EMI または RFI 信号問題のソリューションとなる 70 を超える Corcom フィルタ シリーズのカタログをご用意しています。さらに、当社の各地域 EMI/RFI 試験施設では、フィルタをお客様が選択またはカスタム設計できるように、無償試験サービスを提供できます。