Alcoswitch

ALCOSWITCH スライド スイッチ

TE の ALCOSWITCH 製品は、40 年以上にわたってさまざまな用途のオン/オフ機能を強化してきました。TE は、照明、セキュリティ、産業機器、航空宇宙、防衛、海洋市場に及ぶ 12 を超える ALCOSWICH 製品ファミリを提供しています。

高性能スイッチング電源。 TE の ALCOSWITCH スイッチはあらゆる場面で使用できます。その用途として、生産ライン、ロボット、リフト、制御パネル、現金自動預払機、モーション コントロール システム、照明、ビル システム、太陽光発電、HVAC、さまざまな安全保障用途などがあります。弊社のスイッチおよびノブは、コスト効果と信頼性に優れ、生産性を向上させます。高性能型は、過度の衝撃、振動、温度、および高度に対する高い耐性にも耐えるよう設計されています。ALCOSWITCH ポートフォリオは、DIP スイッチ、スライド スイッチ、タクト スイッチ、押しボタン スイッチ、トグルスイッチ、ロッカーおよびパドル スイッチ、パワー ロッカ スイッチ、スナップ アクション スイッチ、ロータリー スイッチ、キーロック スイッチなどの幅広いスイッチを提供しています。ノブ、キャップ、ブート シールなどのアクセサリや各ハードウェアによって、製品の多様性を実現しています。