製品 (862) 概要
AGASTAT

タイミング、制御および保護リレー

TE Connectivity (TE) の AGASTAT 製品は、厳しい環境での電気-機械制御ならびに電気タイミング制御および保護リレーなど、産業分野における広範な製品で構成されています。AGASTAT 製品ラインは、パルス計数タイマーからマルチモード、マイクロプロセッサ - 基本タイマーまで多岐にわたります。

TE の AGASTAT ブランド リレーは、空気式タイマーにおいて他に比類を見ない正確さと信頼性が特徴です。 TE の AGASTAT ブランド リレーは、50 年以上にわたるこの分野の研究開発成果から、過酷な使用環境下で卓越した経済性と信頼性を提供します。 使用電圧範囲は 6 ~ 550 AC/DC V、時間調整範囲は 0.1 秒 ~ 60 分です。 汎用および原子力規格準拠の、オフ遅延型とオン遅延型を取り揃えています。 広範囲な一般用途として、時間遅延用と磁石ラッチ制御リレーも取り揃えています。 AGASTAT ブランド リレーに加えて TE の MDR ロータリー リレーにも、特殊用途における衝撃と振動に対する優れた耐久性が備わっています。 リレーの定格電流は 10 A で、4 ~ 24 極、ラッチ オプションおよび 2 種類のサイズ (直径: 2-1/2、4 インチ) を取り揃えています。 MDR リレーにも汎用製品があります。 

関連資料
AGASTAT

タイミング、制御および保護リレー

TE Connectivity (TE) の AGASTAT 製品は、厳しい環境での電気-機械制御ならびに電気タイミング制御および保護リレーなど、産業分野における広範な製品で構成されています。AGASTAT 製品ラインは、パルス計数タイマーからマルチモード、マイクロプロセッサ - 基本タイマーまで多岐にわたります。

TE の AGASTAT ブランド リレーは、空気式タイマーにおいて他に比類を見ない正確さと信頼性が特徴です。 TE の AGASTAT ブランド リレーは、50 年以上にわたるこの分野の研究開発成果から、過酷な使用環境下で卓越した経済性と信頼性を提供します。 使用電圧範囲は 6 ~ 550 AC/DC V、時間調整範囲は 0.1 秒 ~ 60 分です。 汎用および原子力規格準拠の、オフ遅延型とオン遅延型を取り揃えています。 広範囲な一般用途として、時間遅延用と磁石ラッチ制御リレーも取り揃えています。 AGASTAT ブランド リレーに加えて TE の MDR ロータリー リレーにも、特殊用途における衝撃と振動に対する優れた耐久性が備わっています。 リレーの定格電流は 10 A で、4 ~ 24 極、ラッチ オプションおよび 2 種類のサイズ (直径: 2-1/2、4 インチ) を取り揃えています。 MDR リレーにも汎用製品があります。