Corcom ファシリティ信号線フィルタ

Corcom ファシリティ信号線フィルタ

シールドされたファシリティに対応した、電力、データ、信号およびライン設備のフィルタおよびキャビネット。NEMA 規格キャビネットに内蔵した状態で、または個別のライン フィルタとして提供可能です。

精度の高い測定や機器が関与するシールドされた設備と用途では、EMI/RFI 放射がない環境が必要です。 データや電話をはじめとするすべての信号に対応したファシリティフィルタを EMI/RFI 筐体へのあらゆる電気的侵入に対して使用し、不要輻射を低減します。シールドされた領域を密閉状態とすれば、すべての放射を削減または封印できます。
筐体スタイルのフィルタは、無線周波数に対して安全なキャビネットに取り付けた着脱式モジュールで構成されます。このタイプには、侵入点がシンプルであること、現場設置による優れた RF 整合性、フィルタのメンテナンス容易化などの重要な利点が多数あります。スタンドアロン フィルタは、筐体モデル同等のフィルタ性能を発揮しますが、単一または複数線の用途で使用できるように、自己完結型の端子付きで用意されています。

包括的な工場試験プログラム

ご希望によりデータ提供可能
  • 挿入損失
  • 電圧降下
  • 高調波歪み
  • 端子強度
  • 定格温度
  • 絶縁耐圧
  • D.C. 絶縁抵抗
  • 定格電流および過負荷特性