ヨーロッパ規格ターミナル ブロック

信頼性に優れた接続および切断

ヨーロッパ規格ターミナル ブロックは、現場設置での数多くの信頼性の高い接続と取り外しを促進するライジング ケージ クランプを備えています。

接続時間の短縮。 ヨーロッパ規格のターミナル ブロック コネクタでは、ライジング ケージ クランプ、ワイヤ プロテクタ、スプリング、IDC、クリンプ スナップなど、さまざまなワイヤ結線方法を使用できます。ターミナル ブロック コネクタの設計は、1 ピースのボード取り付け型ターミナル ブロックと、ストレート型および直角型のシュラウド付きヘッダと嵌合する 2 ピースのプラグ コネクタで構成されます。90° または 180° のいずれかの角度で嵌合できる特別なもので、製品ラインを完成します。ブロックはすべて、ねじが開いた状態で提供されるため、接続の時間が短縮されます。 ボード取り付け型コネクタ、プリント基板プラグ、ヘッダは、中心線スペーシングを損なうことなく、エンドツーエンドで重ねて接続できます。ハウジングにインターロックが内蔵されているため、簡単に組み立てられます。ご希望により、組み立て済み製品を提供することができます。粘着ラベルはキャビティの数だけ提供されます。また、リクエストに応じて、お客様専用のラベルもご用意できます。

特徴

  • 高温での IR リフローに対応するラベルを提供できます
  • ブロックはすべて、ねじが開いた状態で提供されるため、接続の時間が短縮されます
  • 二重取り付けねじシステムにより、ねじの紛失を防ぎます
  • ハウジングに使用している材料は、UL 94V-0 認定済みハロゲンフリー ポリアミド 6.6 (自己消火型)です
  • ボード取り付けコネクタにはテスト プローブ アクセスがあります
  • ライジング ケージ クランプ バージョンには、ニッケル下地にスズめっき加工したポスト端子が付属するため、製品を腐食環境で使用することができます

アプリケーション

  • 産業用制御
  • HVAC 機器および制御
  • 通信機器
  • 計測機器
  • 防火およびセキュリティ